카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
Bushing N327 - Self lubricating flanged bushings N327
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
flangia_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/flangia_strisciamento/bussola_n327.prj},{NB=N327250000},{TYPE=N327},{D1=25},{D2=40},{D3=63},{D4=50},{D5=5.5},{D6=9.0},{L1=38},{L2=23},{L3=15},{L4=4.5},{L5=7},{R=1.5},{T=5.7},{K=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
K
[mm]
N327150000
N327150000
N327
15
28
45
35
4.5
7.5
29
23
6
4.0
3
1.0
4.5
18
N327160000
N327160000
N327
16
28
45
35
4.5
7.5
29
23
6
4.0
3
1.0
4.5
18
N327190000
N327190000
N327
19
32
50
40
4.5
7.5
38
23
15
4.0
7
1.0
4.5
18
N327200000
N327200000
N327
20
32
50
40
4.5
7.5
38
23
15
4.0
7
1.0
4.5
18
N327240000
N327240000
N327
24
40
63
50
5.5
9.0
38
23
15
4.5
7
1.5
5.7
23
N327250000
N327250000
N327
25
40
63
50
5.5
9.0
38
23
15
4.5
7
1.5
5.7
23
N327300000
N327300000
N327
30
48
72
58
5.5
9.0
45
30
15
4.5
10
1.5
5.7
28
N327320000
N327320000
N327
32
48
72
58
5.5
9.0
45
30
15
4.5
10
1.5
5.7
28
N327380000
N327380000
N327
38
58
85
70
6.6
10.5
55
30
25
5.0
10
2.0
6.8
33
N327400000
N327400000
N327
40
58
85
70
6.6
10.5
55
30
25
5.0
10
2.0
6.8
33
N327480000
N327480000
N327
48
70
104
86
9.0
13.5
62
37
25
5.0
10
2.0
9.0
38
N327500000
N327500000
N327
50
70
104
86
9.0
13.5
62
37
25
5.0
10
2.0
9.0
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청