카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N085 - Steel and bronze inside bushings according to ISO 9448 N085
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
collare_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/collare_strisciamento/n085.prj},{NB=N085320000},{TYPE=N085},{D1=32},{D2=48},{D3=53},{D4=56},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=42},{L1=30},{L2=4.5},{L3=7},{L4=23.0},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{SW=10.000},{X=5.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{A1=8.870},{A2=2.300},{A3=2.300},{NDM1=6.466},{H=21.000},{DH=12.800},{HH=5.000},{H1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R
[mm]
STAFFETTA
Clamps and screws
ⁿ/ₐ
N085190000
N085190000
N085
19
32
39
40
52
69.7
22.3
32.0
35
23
4.5
7
15.0
1.5
M6
N085200000
N085200000
N085
20
32
39
40
52
69.7
22.3
32.0
35
23
4.5
7
15.0
1.5
M6
N085240000
N085240000
N085
24
40
46
48
60
75.8
24.3
35.4
35
23
4.5
7
19.0
1.5
M6
N085250000
N085250000
N085
25
40
46
48
60
75.8
24.3
35.4
35
23
4.5
7
19.0
1.5
M6
N085300000
N085300000
N085
30
48
53
56
67
82.7
26.0
38.5
42
30
4.5
7
23.0
1.5
M8
N085320000
N085320000
N085
32
48
53
56
67
82.7
26.0
38.5
42
30
4.5
7
23.0
1.5
M8
N085380000
N085380000
N085
38
58
63
66
77
92.7
28.5
42.8
52
37
6.0
7
28.0
2.0
M8
N085400000
N085400000
N085
40
58
63
66
77
92.7
28.5
42.8
52
37
6.0
7
28.0
2.0
M8
N085480000
N085480000
N085
48
70
77
80
91
106.6
32.0
48.8
65
47
6.0
7
34.0
2.0
M8
N085500000
N085500000
N085
50
70
77
80
91
106.6
32.0
48.8
65
47
6.0
7
34.0
2.0
M8
N085630000
N085630000
N085
63
85
92
95
106
121.5
35.8
55.3
80
60
7.0
8
41.5
2.5
M8
N085800000
N085800000
N085
80
105
115
118
129
144.4
41.5
65.3
80
60
7.0
8
52.0
2.5
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청