VZPE - Position Indicators for Configurable Linear Actuators, Electronic Counter
Inocon
2 Positioning
2D Positioning accessories
VZPE
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2d_zuberhoer_positionieren/vzpe/gn9034.prj},{NB=Stellungsanzeiger VZPE-40-2-GR},{PARTNUMBER=VZPE-40-2-GR},{D1=40},{B=48.0},{D2=12},{D3=28.5},{L1=41},{L2=34.0},{L3=6.0},{M1=40.0},{M2=32.5},{M3=30},{G=M5},{GX=5},{LCD=6},{MD=1000},{KEN=Schutzart IP 67},{FARBE=grau},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA)},{VER=2},{WEIGHT=0.1730},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Ø Linear actuator
[mm]
B
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
G
Grub screw
ⁿ/ₐ
LCD
LCD Display Number of positions
ⁿ/ₐ
MD
Max. revolutions per minute
ⁿ/ₐ
KEN
Identification No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Position Indicator VZPE-3...
VZPE-30-1-OR
30
33.5
8
19.5
34
28.5
5.5
30.5
25.0
22
M4
5
1000
Protection class IP 65
Orange
0.0840
90318080
YES
Position Indicator VZPE-3...
VZPE-30-1-GR
30
33.5
8
19.5
34
28.5
5.5
30.5
25.0
22
M4
5
1000
Protection class IP 65
Gray
0.0840
90318080
YES
Position Indicator VZPE-3...
VZPE-30-2-OR
30
33.5
8
19.5
34
28.5
5.5
30.5
25.0
22
M4
5
1000
Protection class IP 67
Orange
0.0890
90318080
YES
Position Indicator VZPE-3...
VZPE-30-2-GR
30
33.5
8
19.5
34
28.5
5.5
30.5
25.0
22
M4
5
1000
Protection class IP 67
Gray
0.0890
90318080
YES
Position Indicator VZPE-4...
VZPE-40-1-OR
40
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Orange
0.1610
90318080
YES
Position Indicator VZPE-4...
VZPE-40-1-GR
40
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Gray
0.1610
90318080
YES
Position Indicator VZPE-4...
VZPE-40-2-OR
40
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Orange
0.1730
90318080
YES
Position Indicator VZPE-4...
VZPE-40-2-GR
40
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Gray
0.1730
90318080
YES
Position Indicator VZPE-5...
VZPE-50-1-OR
50
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Orange
0.1610
90318080
YES
Position Indicator VZPE-5...
VZPE-50-1-GR
50
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Gray
0.1610
90318080
YES
Position Indicator VZPE-5...
VZPE-50-2-OR
50
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Orange
0.1730
90318080
YES
Position Indicator VZPE-5...
VZPE-50-2-GR
50
48.0
12
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Gray
0.1730
90318080
YES
Position Indicator VZPE-6...
VZPE-60-1-OR
60
48.0
14
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Orange
0.1550
90318080
YES
Position Indicator VZPE-6...
VZPE-60-1-GR
60
48.0
14
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 65
Gray
0.1550
90318080
YES
Position Indicator VZPE-6...
VZPE-60-2-OR
60
48.0
14
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Orange
0.1670
90318080
YES
Position Indicator VZPE-6...
VZPE-60-2-GR
60
48.0
14
28.5
41
34.0
6.0
40.0
32.5
30
M5
6
1000
Protection class IP 67
Gray
0.1670
90318080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청