KSH-Tr-R - high speed screw jack rotating version trapezoidal spindle
INKOMA-GROUP
screw jacks/ bevel gearboxes
KSH bevel gear high speed screw jack
Powered by
CAD모델 선택
{inkoma/getriebe/ksh_getriebe/ksh_tr_r_asmtab.prj},{NB=KSH-1-R-100-2:1_FMS(0)},{AUSF=1000.000},{DKN=24.000},{DKK=19.000},{D5=17.000},{DK1=46.000},{DK2=46.000},{DK42=60.000},{DK43=60.000},{L5=90.000},{L6=25.000},{L7=20.000},{L8=20.000},{L9=25.000},{L15=2.000},{L162=35.000},{L163=35.000},{L17=10.000},{H1=140.000},{H3=90.000},{H4=75.000},{H7=23.000},{H14=72.000},{H16=90.000},{H172=85.000},{H173=85.000},{H182=122.000},{H183=122.000},{H19N=0.000},{H19K=0.000},{H20=0.000},{H21N=10.000},{H21K=8.380},{H22=15.000},{H23=0.000},{H24=89.000},{H25N=8.000},{H25K=6.650},{H26=10.000},{H27=0.000},{H28N=0.000},{H28K=0.000},{H29=0.000},{W2=18.000},{W3=12.000},{W12=6.000},{W13=4.000},{W22=28.000},{W23=28.000},{TK12=3.500},{HUB=100},{HUBST=0},{I=2:1},{L=FMS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
order code
ⁿ/ₐ
H1
housing height
[mm]
H16
housing dimensions
[mm]
W2
input shaft diameter if I=2:1
[mm]
W3
input shaft diameter if I=3:1
[mm]
KSH-1-R-100-2:1_FMS
KSH-1-R
140.000
90.000
18.000
12.000
KSH-2-R-100-2:1_FMS
KSH-2-R
190.000
140.000
32.000
28.000
KSH-3-R-100-2:1_FMS
KSH-3-R
295.000
230.000
55.000
40.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청