카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A02.01 Form 3 - Special cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A02 Special cable strip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a02_spezial_kabelband/a02_01_spezial_kabelband_form_3.prj},{NB=IMS12004396EKABELBAND 200 X 4,8 MM MIT FUSS PA 66 SCHWARZ (526.30.7)},{CNSORDERNO=12004396E},{FORM=Form3.jpg},{ARTCODE=KABELBAND 200 X 4,8 MM MIT FUSS PA 66 SCHWARZ },{A=200.00},{B=4.80},{BNDL=52.00},{BNDLX=[52]},{BL=6.30},{BLX=[6.3:7]},{BD=0.70},{BDX=[0.7:6]},{CNSMASSEXACT=1.91},{CNSMATNO=KUNSTSTOFFE},{CNSMAT=PA 66},{FARBE=S},{VERS=2.000},{L1X=0.000},{N1X=0.000},{XX=3},{CNSORDERNOOLD=1204396E}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Article code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BNDLX
Loom Ø
[mm]
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS12007393A / KABELBAND ...
12007393A
CABLE STRIP 200 X 3,6 MM ...
200.00
3.60
0
[6.3:7]
[0.7:3]
1.38
PLASTICS
PA 66
S
IMS120073930 / KABELBAND ...
120073930
CABLE STRIP 150 X 3,6 MM ...
150.00
3.60
[39]
[6.3:7]
[0.7:3]
1.02
PLASTICS
PA 66
S
IMS120033990 / KABELBAND ...
120033990
CABLE STRIP 187 X 3,6 MM ...
187.00
3.60
[45]
[8:8.3]
[0.9:4.1]
1.88
PLASTICS
PA 66
S
IMS12004396E / KABELBAND ...
12004396E
CABLE STRIP 200 X 4,8 MM ...
200.00
4.80
[52]
[6.3:7]
[0.7:6]
1.91
PLASTICS
PA 66
S
IMS120064670 / KABELBAND ...
120064670
CABLE STRIP 183 X 4,8 MM ...
180.00
4.50
[1.5:43]
[6.4:6.6]
[0.6:2.5]
1.54
PLASTICS
PA 66
S
IMS120074560 / KABELBAND ...
120074560
CABLE STRIP 180 X 4,5 MM...
180.00
4.50
[1.5:43]
[6.4:6.6]
[0.6:2.5]
1.51
PLASTICS
PA 66
S
IMS120076950 / SPEZIAL KA...
120076950
SPECIAL CABLE STRIP 180 X...
180.00
4.50
[1.5:43]
[6.4:6.6]
[0.8:8]
1.65
PLASTICS
PA 66
S
IMS120083910 / KABELBAND ...
120083910
CABLE STRIP 183 X 4,8 MM ...
183.00
4.80
[2:45]
[6.5]
[0.7:3.5]
1.78
PLASTICS
KOMBI
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청