카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NSX-5 - Adjustable Mechanical Vacuum Switch
IMI Norgren
Material Handling
Tandem Line Tooling by Norgren
Vacuum Accessories
Sensor/Switches
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/auto_in_plant/tandem_line_tooling/vacuum_accessories/sensor_switches/sx_5.prj},{NB=NSX-5},{CNSORDERNO=NSX-5},{PN=SX-5},{PR=NSX-5 Series},{A=10-32 F},{B=0.13 [3.3]},{C=1 [25.4]},{D=1.47 [37.3]},{E=0.12 [3.0]},{F=0.89 [22.6]},{H=0.25 [6.4]},{J=0.69 [17.5]},{K=0.5 [12.7]},{L=0.74 [18.8]},{M=0.5 [12.7]},{N=0.25 [6.4]},{W=1.5 oz [43g]},{LL=12 [305]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PR
Product
ⁿ/ₐ
A
A Vacuum Port
ⁿ/ₐ
B
[INCH [mm]]
C
[INCH [mm]]
D
[INCH [mm]]
E
[INCH [mm]]
F
[INCH [mm]]
H
[INCH [mm]]
J
[INCH [mm]]
K
[INCH [mm]]
L
[INCH [mm]]
M
[INCH [mm]]
N
[INCH [mm]]
W
Weight
ⁿ/ₐ
LL
Lead Length
[INCH [mm]]
NSX-5
NSX-5
NSX-5 Series
10-32 F
0.13 [3.3]
1 [25.4]
1.47 [37.3]
0.12 [3.0]
0.89 [22.6]
0.25 [6.4]
0.69 [17.5]
0.5 [12.7]
0.74 [18.8]
0.5 [12.7]
0.25 [6.4]
1.5 oz [43g]
12 [305]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청