카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Manifold Block - Vacuum Cup
IMI Norgren
Vacuum
End of Arm Tooling
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/7_end_of_arm_tooling/manifold_block.prj},{NB=NMBB38-40},{UN=I},{C=0.45 [11.4]},{D=0.21 [5.2]},{E=1.10 [27.9]},{F=1.10 [27.9]},{H=1.5 [38.1]},{J=1.5 [38.1]},{K=0.75 [19]},{L=0.75 [19]},{M=1 [25.4]},{N=0.50 [12.7]},{P=2.10 [53.3]},{W=2.9 [82.2]},{A1=0.675},{B1=0.675},{C1=0.450},{D1=0.210},{E1=1.100},{F1=1.100},{H1=1.500},{J1=1.500},{K1=0.750},{L1=0.750},{M1=1.000},{N1=0.500},{P1=2.100},{PNI=MBB38-40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[INCH [mm]]
D
[INCH [mm]]
E
[INCH [mm]]
F
[INCH [mm]]
H
[INCH [mm]]
J
[INCH [mm]]
K
[INCH [mm]]
L
[INCH [mm]]
M
[INCH [mm]]
N
[INCH [mm]]
P
[INCH [mm]]
W
Weight
[oz [g]]
NMB18-25
NMB18-25
1/8 NPT
1/8 NPT
0.34 [8.6]
0.12 [3.05]
0.75 [19.1]
0.75 [19.1]
1 [25.4]
1 [25.4]
0.50 [12.7]
0.50 [12.7]
0.75 [19]
0.25 [6.4]
N/A
1.2 [34]
NMB14-40
NMB14-40
1/4 NPT
1/4 NPT
0.44 [11.1]
0.21 [5.2]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.5 [38.1]
1.5 [38.1]
0.75 [19]
0.75 [19]
1 [25.4]
0.5 [12.7]
N/A
2.6 [73.7]
NMBB14-40
NMBB14-40
1/4 NPT
1/4 NPT
0.34 [8.6]
0.21 [5.2]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.5 [38.1]
1.5 [38.1]
0.75 [19]
0.75 [19]
1 [25.4]
0.50 [12.7]
2 [50.8]
2.6 [73.7]
NMBB38-40
NMBB38-40
3/8 NPT
3/8 NPT
0.45 [11.4]
0.21 [5.2]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.5 [38.1]
1.5 [38.1]
0.75 [19]
0.75 [19]
1 [25.4]
0.50 [12.7]
2.10 [53.3]
2.9 [82.2]
NMBB12-40
NMBB12-40
1/2 NPT
1/2 NPT
0.58 [14.7]
0.21 [5.2]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.5 [38.1]
1.5 [38.1]
0.75 [19]
0.75 [19]
1 [25.4]
0.50 [12.7]
2.10 [53.3]
1.9 [53.9]
NMBF14-40
NMBF14-40
1/4 NPT
4 x 1/4 NPT
0.34 [8.6]
0.21 [5.2]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.5 [38.1]
1.5 [38.1]
0.75 [19]
0.75 [19]
1 [25.4]
0.50 [12.7]
1.50 [38.1]
2.6 [73.7]
NMBF38-40
NMBF38-40
3/8 NPT
4 x 3/8 NPT
0.45 [11.4]
0.21 [5.2]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.5 [38.1]
1.5 [38.1]
0.75 [19]
0.75 [19]
1 [25.4]
0.50 [12.7]
1.50 [38.1]
2.7 [76.5]
NMBF12-40
NMBF12-40
1/2 NPT
4 x 1/2 NPT
0.58 [14.7]
0.21 [5.2]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.5 [38.1]
1.5 [38.1]
0.75 [19]
0.75 [19]
1 [25.4]
0.50 [12.7]
1.60 [40.6]
1.7 [48.2]
NMBF34-40
NMBF34-40
3/4 NPT
2 x 3/4 NPT
0.75 [19.1]
0.21 [5.2]
1.10 [27.9]
1.10 [27.9]
1.5 [38.1]
1.5 [38.1]
0.75 [19]
0.75 [19]
1 [25.4]
0.50 [12.7]
1.60 [40.6]
1.8 [51]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청