카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NBG Style - Single Bellows Cups
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/single_bellows_cups_nbg_asmtab.prj},{NB=NBG020NB55_NB55},{ORDERNO=NBG020},{PIC=nbg020.png},{A=0.79 (20.0 mm)},{AA=0.49 (314.0 mm)},{B=0.51 (13.0 mm)},{B1=0.30 (7.5 mm)},{C=0.59 (15.0 mm)},{D=0.18 (4.6 mm)},{CL=Yes},{MAT=NB55},{W=0.1 (1.9 g)},{FG=},{FGX=4},{XA=0.790},{XB=0.510},{XB1=0.300},{XC=0.590},{XD=0.180},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.000},{PPATH=../assemblies/single_bellows_cups_nbg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CUP
Order code for Cup
ⁿ/ₐ
FITTING
Order code for Fitting
ⁿ/ₐ
A
O.D.
[인치]
AA
Approx. Area (sq.)
[인치]
B
Height
[인치]
B1
Collapsed Height
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Thru Hole
[인치]
CL
Cleats
ⁿ/ₐ
W
Weight
[oz]
NBG006NB55
NBG006NB55
NBG006NB55
0.24 (6.0 mm)
0.04 (28.0 mm)
0.35 (9.0 mm)
0.19 (4.8 mm)
0.30 (7.5 mm)
0.16 (4.0 mm)
Yes
0.0 (0.2 g)
NBG008NB55
NBG008NB55
NBG008NB55
0.31 (8.0 mm)
0.08 (50.0 mm)
0.35 (9.0 mm)
0.20 (5.0 mm)
0.31 (8.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
Yes
0.0 (0.3 g)
NBG010NB55
NBG010NB55
NBG010NB55
0.39 (10.0 mm)
0.12 (79.0 mm)
0.37 (9.5 mm)
0.26 (6.5 mm)
0.43 (11.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
Yes
0.0 (0.6 g)
NBG015NB55
NBG015NB55
NBG015NB55
0.59 (15.0 mm)
0.27 (177.0 mm)
0.43 (11.0 mm)
0.30 (7.7 mm)
0.47 (12.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
Yes
0.0 (0.8 g)
NBG020NB55
NBG020NB55
NBG020NB55
0.79 (20.0 mm)
0.49 (314.0 mm)
0.51 (13.0 mm)
0.30 (7.5 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.18 (4.6 mm)
Yes
0.1 (1.9 g)
NBG025NB55
NBG025NB55
NBG025NB55
0.98 (25.0 mm)
0.76 (491.0 mm)
0.61 (15.5 mm)
0.35 (9.0 mm)
0.69 (17.5 mm)
0.18 (4.6 mm)
Yes
0.1 (3.2 g)
NBG030NB55
NBG030NB55
NBG030NB55
1.18 (30.0 mm)
1.10 (707.0 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.43 (11.0 mm)
0.79 (20.0 mm)
0.23 (5.8 mm)
Yes
0.2 (5.0 g)
NBG035NB55
NBG035NB55
NBG035NB55
1.38 (35.0 mm)
2.49 (962.0 mm)
0.72 (18.0 mm)
0.43 (11.0 mm)
0.98 (25.0 mm)
0.23 (5.8 mm)
Yes
0.3 (8.1 g)
NBG040NB55
NBG040NB55
NBG040NB55
1.57 (40.0 mm)
1.95 (1257.0 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.43 (10.8 mm)
1.18 (30.0 mm)
0.23 (5.8 mm)
Yes
0.4 (11.1 g)
NBG050NB55
NBG050NB55
NBG050NB55
1.97 (50.0 mm)
3.04 (1963.0 mm)
0.79 (20.0 mm)
0.43 (11.0 mm)
1.57 (40.0 mm)
0.31 (7.8 mm)
Yes
0.8 (21.3 g)
NBG060NB55
NBG060NB55
NBG060NB55
2.36 (60.0 mm)
4.38 (2827.0 mm)
0.86 (22.5 mm)
0.47 (12.0 mm)
1.77 (45.0 mm)
M10 x 1.25
Yes
1.3 (35.5 g)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청