카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NUU Style - Flat Cups
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/general_purpose_flat_cups_nuu_asmtab.prj},{NB=NUU025NB50_NB50},{ORDERNO=NUU025},{PIC=nuu025.png},{A=0.98 (25.0 mm)},{AA=0.76 (491.0 mm)},{B=0.55 (14.0 mm)},{B1=0.39 (10.0 mm)},{C=0.59 (15.0 mm)},{D=0.16 (4.0 mm)},{CL=No},{MAT=NB50},{W=0.1 (2.0 g)},{FG=},{FGX=7},{XA=0.980},{XB=0.550},{XB1=0.390},{XC=0.590},{XD=0.160},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.000},{PPATH=../assemblies/general_purpose_flat_cups_nuu_asmtpl.prj},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CUP
Order code for Cup
ⁿ/ₐ
FITTING
Order code for Fitting
ⁿ/ₐ
A
O.D.
[인치]
AA
Approx. Area (sq.)
[인치]
B
Height
[인치]
B1
Collapsed Height
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Thru Hole
[인치]
CL
Cleats
ⁿ/ₐ
W
Weight
[oz]
NUU020NB50
NUU020NB50
NUU020NB50
0.79 (20.0 mm)
0.49 (314.0 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.39 (10.0 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
No
0.1 (1.5 g)
NUU025NB50
NUU025NB50
NUU025NB50
0.98 (25.0 mm)
0.76 (491.0 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.39 (10.0 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
No
0.1 (2.0 g)
NUU032NB50
NUU032NB50
NUU032NB50
1.26 (32.0 mm)
1.25 (804.0 mm)
0.57 (14.5 mm)
0.39 (10.0 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
No
0.1 (2.4 g)
NUU040NB50
NUU040NB50
NUU040NB50
1.57 (40.0 mm)
1.95 (1257.0 mm)
0.73 (18.5 mm)
0.47 (12.0 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.28 (7.0 mm)
No
0.2 (6.0 g)
NUU050NB50
NUU050NB50
NUU050NB50
1.97 (50.0 mm)
3.04 (1963.0 mm)
0.77 (19.5 mm)
0.47 (12.0 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.28 (7.0 mm)
No
0.3 (7.9 g)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청