카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
NUC Style - Flat Cups
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cups
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cups/general_purpose_flat_cups_nuc_asmtab.prj},{NB=NUC025NB50_NB50},{ORDERNO=NUC025},{PIC=nuc025.png},{A=0.98 (25.0 mm)},{AA=0.76 (491.0 mm)},{B=0.55 (14.0 mm)},{B1=0.48 (12.2 mm)},{C=0.59 (15.0 mm)},{D=0.16 (4.0 mm)},{CL=Yes},{MAT=NB50},{W=0.1 (2.0 g)},{FG=},{FGX=7},{XA=0.980},{XB=0.550},{XB1=0.480},{XC=0.590},{XD=0.160},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.000},{PPATH=../assemblies/general_purpose_flat_cups_nuc_asmtpl.prj},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CUP
Order code for Cup
ⁿ/ₐ
FITTING
Order code for Fitting
ⁿ/ₐ
A
O.D.
[인치]
AA
Approx. Area (sq.)
[인치]
B
Height
[인치]
B1
Collapsed Height
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Thru Hole
[인치]
CL
Cleats
ⁿ/ₐ
W
Weight
[oz]
NUC020NB50
NUC020NB50
NUC020NB50
0.79 (20.0 mm)
0.49 (314.0 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.48 (12.2 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
Yes
0.1 (1.7 g)
NUC025NB50
NUC025NB50
NUC025NB50
0.98 (25.0 mm)
0.76 (491.0 mm)
0.55 (14.0 mm)
0.48 (12.2 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
Yes
0.1 (2.0 g)
NUC032NB50
NUC032NB50
NUC032NB50
1.26 (32.0 mm)
1.25 (804.0 mm)
0.57 (14.5 mm)
0.48 (12.2 mm)
0.59 (15.0 mm)
0.16 (4.0 mm)
Yes
0.1 (2.7 g)
NUC040NB50
NUC040NB50
NUC040NB50
1.57 (40.0 mm)
1.95 (1257.0 mm)
0.73 (18.5 mm)
0.60 (15.2 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.28 (7.0 mm)
Yes
0.2 (6.1 g)
NUC050NB50
NUC050NB50
NUC050NB50
1.97 (50.0 mm)
3.04 (1963.0 mm)
0.77 (19.5 mm)
0.62 (15.7 mm)
0.71 (18.0 mm)
0.28 (7.0 mm)
Yes
0.3 (8.3 g)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청