카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Fitting Groups 1, 2, 3 - Vacuum Cup Fittings
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cup Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cup_fittings/fitting_group_1_2_3.prj},{NB=NVCF1-1032M},{CNSORDERNO=NVCF1-1032M},{TS=10/32 Male},{A=0.31 (7.9 mm)},{B=0.35 (8.9 mm)},{C=0.10 (2.5 mm)},{D=0.05 (1.4 mm)},{E=0.16 (4.1 mm)},{W=0.07 (2.0 g)},{MAT=Brass},{XA=7.874},{XB=8.890},{XC=2.540},{XD=1.270},{XE=4.064},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=0.60},{VERS=1},{X1=0.7},{X2=3.2},{X3=2.4},{XCC=2.120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
A
Hex
[인치]
B
Length
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Diameter
[인치]
E
Length
[인치]
W
Weight
[oz]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NVCF1-1032M
NVCF1-1032M
10/32 Male
0.31 (7.9 mm)
0.35 (8.9 mm)
0.10 (2.5 mm)
0.05 (1.4 mm)
0.16 (4.1 mm)
0.07 (2.0 g)
Brass
NVCF2-1032M
NVCF2-1032M
10/32 Male
0.31 (7.9 mm)
0.44 (11.2 mm)
0.24 (6.1 mm)
0.09 (2.2 mm)
0.16 (4.1 mm)
0.1 (2.8 g)
Brass
NVCF3-1032M
NVCF3-1032M
10/32 Male
0.31 (7.9 mm)
0.39 (9.9 mm)
0.24 (6.1 mm)
0.09 (2.2 mm)
0.16 (4.1 mm)
0.1 (2.8 g)
Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청