카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C00D51/C00E51/C00F51/C00G51 - Banjo (with top port)
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Cross Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/6_cross_manifolds/c0d51_c0e51_c0f51_c0g51.prj},{NB=C0F510628},{CNSORDERNO=C0F510628},{A=6},{BX=6.350},{BX1=6.350},{C=35.0},{C1=35.5},{E=18.0},{G=11.0},{G1=10},{KV=17},{LX=25.950},{LX1=0.400},{LX2=1.400},{LX3=1.150},{LX4=1.050},{LX5=2.000},{LX6=8.000},{LX7=1.750},{L=42.400},{LY=17.450},{LY1=5.000},{LY2=1.500},{LY3=21.900},{LY4=0.000},{LY5=0.000},{LY6=0.000},{LY7=0.000},{LY8=0.000},{LY9=0.000},{DX1=7.300},{DX2=11.800},{DX3=7.700},{DX4=10.400},{DX5=12.000},{DX6=12.100},{DX7=12.500},{DX8=9.000},{DY1=11.000},{DY2=18.500},{DY3=19.230},{DY4=0.000},{DY5=0.000},{DY6=0.000},{DY7=0.000},{DY8=0.000},{DY9=0.000},{RD=12.900},{RH=6.500},{RR=0.950},{SW=17.000},{SWD=0.000},{SWD1=0.000},{SWD2=17.000},{XW=12.000},{ZW=2.000},{R=0.500},{IL1=16.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
B1
Thread B1
ⁿ/ₐ
C
Length C
[mm]
C1
Height C1
[mm]
E
Height E
[mm]
G
Thread length G
[mm]
G1
Thread length G1
[mm]
KV
Wrench size KV
[mm]
C0D510405
C0D510405
4
M5
M5
25.0
20.0
10.0
3.5
6
8
C0E510418
C0E510418
4
R1/8
R1/8
30.5
30.0
14.5
9.0
8
14
C0F510428
C0F510428
4
R1/4
R1/4
34.5
35.5
18.0
11.0
10
17
C0D510605
C0D510605
6
M5
M5
28.0
20.0
11.0
3.5
6
8
C0E510618
C0E510618
6
G1/8
R1/8
31.0
30.0
14.5
9.0
8
14
C0F510628
C0F510628
6
G1/4
R1/4
35.0
35.5
18.0
11.0
10
17
C0G510638
C0G510638
6
G3/8
R3/8
38.5
41.0
21.0
12.0
11
21
C0E510818
C0E510818
8
R1/8
R1/8
33.0
30.0
15.5
9.0
8
14
C0F510828
C0F510828
8
R1/4
R1/4
38.0
35.5
19.0
11.0
10
17
C0G510838
C0G510838
8
R3/8
R3/8
40.0
41.0
21.0
12.0
11
21
C0F511028
C0F511028
10
R1/4
R1/4
39.0
35.5
20.0
11.0
10
17
C0G511038
C0G511038
10
R3/8
R3/8
42.0
41.0
22.5
12.0
11
21
C0G511238
C0G511238
12
R3/8
R3/8
46.0
41.0
23.0
12.0
11
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청