카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
C0C71 - Triple universal tee
IMI Norgren
Fittings
Pneufit C Metric
Cross Manifolds
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_c_metric/6_cross_manifolds/c0c71.prj},{NB=C0C710818},{CNSORDERNO=C0C710818},{A=8},{B=G1/8},{BX=3.175},{C=68},{E=52.0},{G=5.0},{H=20.5},{J=18},{KV=14},{INFO=PDF Catalog},{L1=25.600},{D1=14.500},{L2=8.750},{D2=11.000},{L3=19.200},{L4=21.200},{D3=14.100},{L5=22.450},{D4=14.000},{D5=12.500},{L6=23.600},{D6=9.800},{L7=25.200},{D7=13.800},{D8=9.300},{H1=8.950},{H2=11.450},{DH1=15.400},{DH2=15.000},{H3=14.450},{H4=20.450},{SW=14.000},{NDM=9.728},{ID=3.000},{ID2=8.300},{IL=7.300},{XH=2.500},{XW=13.500},{CR=0.000},{H5=14.050},{H6=15.450},{H7=16.950},{DH3=14.000},{DH4=12.830},{DH5=8.200},{RH=15.000},{RD=10.100},{RR=0.950}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter A
[mm]
B
Thread B
ⁿ/ₐ
C
Length C
[mm]
E
Height E
[mm]
G
Thread length G
[mm]
H
Length H
[mm]
J
Length J
[mm]
KV
Wrench size KV
[mm]
C0C710418
C0C710418
4
G1/8
68
47.0
5.0
20.5
18
14
C0C710428
C0C710428
4
G1/4
83
50.5
6.5
25.5
22
17
C0C710438
C0C710438
4
G3/8
84
54.5
6.5
26.0
22
21
C0C710448
C0C710448
4
G1/2
93
58.5
8.0
29.5
24
24
C0C710618
C0C710618
6
G1/8
68
48.5
5.0
20.5
18
14
C0C710628
C0C710628
6
G1/4
83
52.0
6.5
25.5
22
17
C0C710638
C0C710638
6
G3/8
84
56.0
6.5
26.0
22
21
C0C710648
C0C710648
6
G1/2
93
58.5
8.0
29.5
24
24
C0C710818
C0C710818
8
G1/8
68
52.0
5.0
20.5
18
14
C0C710828
C0C710828
8
G1/4
83
55.5
6.5
25.5
22
17
C0C710838
C0C710838
8
G3/8
84
59.5
6.5
26.0
22
21
C0C710848
C0C710848
8
G1/2
93
62.5
8.0
29.5
24
24
C0C711018
C0C711018
10
G1/8
68
56.0
5.0
20.5
18
14
C0C711028
C0C711028
10
G1/4
83
59.5
6.5
25.5
22
17
C0C711038
C0C711038
10
G3/8
84
63.5
6.6
26.0
22
21
C0C711048
C0C711048
10
G1/2
93
67.0
8.0
29.5
24
24
C0C711228
C0C711228
12
G1/4
83
66.0
6.5
25.5
21
17
C0C711238
C0C711238
12
G3/8
84
70.0
6.5
26.0
21
21
C0C711248
C0C711248
12
G1/2
93
74.5
8.0
29.5
24
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청