카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
6021 - Standard Ball Valve - Female/Female
IMI Norgren
Fittings
Accessories
Ball Valves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/accessories/ball_valves/6021_standard_ball_valve_female_female.prj},{NB=602112188},{CNSORDERNO=602112188},{PS=1\"},{TH=Rp - ISO 7 Parallel},{F=female/female},{DESC=Full Bore Standard Ball Valve},{NOTE=Lever},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_10_040_60.pdf},{STEP=Norgren-602112188.STEP},{NAME=Norgren-602112188},{INAME=Norgren2d602112188},{SHA256=bHOBYY7AqUZk16P+c3HEwrZSTPG0qy19MaYFOLbd1xo=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
DESC
Datasheet
ⁿ/ₐ
NOTE
Notes
ⁿ/ₐ
602112128
602112128
1/4"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
602112138
602112138
3/8"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
602112148
602112148
1/2"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
602112168
602112168
3/4"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
602112188
602112188
1"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
6021121A8
6021121A8
1 1/4"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
6021121B8
6021121B8
1 1/2"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
6021121C8
6021121C8
2"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
6021121D8
6021121D8
2 1/2"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
6021121E8
6021121E8
3"
Rp - ISO 7 Parallel
female/female
Full Bore Standard Ball V...
Lever
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청