카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
SCVA10 - 3/2 Solenoid actuated safety valves
IMI Norgren
Air Preparation
Excelon Plus 84 series
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/2_air_preparation/excelon_84/scva_asmtab.prj},{NB=SCVA101DE1E02400},{CNSORDERNO=SCVA101DE1E02400},{PS=G1/2},{O=10},{P=4.8},{PR=2 ... 10},{F12=3400},{F23=6500},{PS1=G1/2},{PS2=G1/2},{PS3=G3/4},{S=with UL recognized solenoid (24V DC)},{CNSMASSEXACT=2.4},{VERS=1},{INFOWWW=Range Information},{PPATH=assemblies/scva_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port size
ⁿ/ₐ
O
Orifice
[mm]
P
Power at 24V d.c.
[W]
PR
Pressure range
[bar]
F12
Flow 1 >> 2
[l/min]
F23
Flow 2 >> 3
[l/min]
PS1
Port size 1
ⁿ/ₐ
PS2
Port size 2
ⁿ/ₐ
PS3
Port size 3
ⁿ/ₐ
S
Solenoid
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SCVA101DE1A02400
SCVA101DE1A02400
G1/2
10
4.8
2 ... 10
3400
6500
G1/2
G1/2
G3/4
with
2.4
SCVA101DE1E02400
SCVA101DE1E02400
G1/2
10
4.8
2 ... 10
3400
6500
G1/2
G1/2
G3/4
with UL recognized soleno...
2.4
SCVA101TU1A02400
SCVA101TU1A02400
1/2 NPT
10
4.8
2 ... 10
3400
6500
1/2 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
with
2.4
SCVA101TU1E02400
SCVA101TU1E02400
1/2 NPT
10
4.8
2 ... 10
3400
6500
1/2 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
with UL recognized soleno...
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청