카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Narrow hinge - SS - Accessories
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Electric Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_cylinder/accessories/accessories_ss_e.prj},{NB=M/P19933_50_E},{SHOW=1},{CNSORDERNO=M/P19933},{BS=50},{P1=available},{BR=13},{BT=12},{CK=16},{EB=15},{EM=16},{GL=33},{HB=9.0},{L2=1.6},{PH=45},{RA=30},{TE=50},{UL=65},{UR=45},{CNSMASSEXACT=0.48},{INFOWWW=Link},{X1=12.000},{CA=45},{CN=16},{D=15},{H2=12},{G1=33},{G2=30},{G3=45},{K1=50},{K2=65},{L1=1.6},{R=13},{S=9.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
P1
E/809000
ⁿ/ₐ
BR
Diameter BR
[mm]
BT
Height BT
[mm]
CK
Diameter CK
[mm]
EB
Diameter EB
[mm]
EM
Width EM
[mm]
GL
Length GL
[mm]
HB
Diameter HB
[mm]
L2
Height L2
[mm]
PH
Height PH
[mm]
RA
Length RA
[mm]
TE
Width TE
[mm]
UL
Width UL
[mm]
UR
Length UR
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
M/P19931
M/P19931
32
available
10
8
10
11
10
21
6.6
1.6
32
18
38
51
31
0.15
M/P19932
M/P19932
40
available
11
10
12
11
12
24
6.6
1.6
36
22
41
54
35
0.20
M/P19933
M/P19933
50
available
13
12
16
15
16
33
9.0
1.6
45
30
50
65
45
0.48
M/P19934
M/P19934
63
available
15
12
16
15
16
37
9.0
1.6
50
35
52
67
50
0.50
M/P19935
M/P19935
80
available
15
14
20
18
20
47
11.0
2.5
63
40
66
86
60
0.75
M/P19936
M/P19936
100
available
19
15
20
18
20
55
11.0
2.5
71
50
76
96
70
1.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청