Maintenance free-without Seals (GE...EC)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Spherical Bushings
Metric Series
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/spherical_bushings/metric_seies/maintenance_free_without_seals_asmtab.prj},{NB=GE17EC},{IDNR=},{RID=G_20},{STDRT=17},{ORDER=GE17EC},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 908)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER1=GE 17EC},{MASS=0.05},{SD=17},{D=30},{B=14},{C=10},{SDK=25.0},{SR1=0.3},{SR2=0.3},{ALP=10},{SDAMIN=19.5},{SDAMAX=20.5},{DAMAX=27.5},{DAMIN=24.5},{SDOR=24.30},{CD=24500},{CS=61300},{SC=1},{PPATH=maintenance_free_without_seals_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[kg]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
C
Width
[mm]
SDK
Diameter
[mm]
SR1
rs min
[mm]
SR2
rs min
[mm]
SDAMIN
da min
[mm]
SDAMAX
da max
[mm]
DAMAX
da max
[mm]
DAMIN
da min
[mm]
CD
Dynamic load capacity
[N]
CS
Static load capacity
[N]
GE15EC
15
GE15EC
0.03
15
26
12
9
22.0
0.3
0.3
17.5
18.0
23.5
21.5
19400
48500
GE17EC
17
GE17EC
0.05
17
30
14
10
25.0
0.3
0.3
19.5
20.5
27.5
24.5
24500
61300
GE20EC
20
GE20EC
0.07
20
35
16
12
29.0
0.3
0.3
22.5
24.0
32.5
28.0
34100
85300
GE25EC
25
GE25EC
0.12
25
42
20
16
35.5
0.6
0.6
29.0
29.0
37.5
34.0
55700
139000
GE30EC
30
GE30EC
0.16
30
47
22
18
40.7
0.6
0.6
34.0
34.0
42.5
41.5
71800
180000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청