Roller Bearings for Sheaves-with Seals ( NAS50...UUNR )
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/roller_bearings/rb_fs_ws_asmtab.prj},{NB=NAS5028UUNR},{VAL=5028},{STDRT=140},{ORDER=NAS5028UUNR},{ORDER1=NAS 5028 UUNR},{MASS=11.00},{SD=140},{D=210},{D2=218.4},{B=95},{C=94},{C1=77},{S=8.5},{SF=3.0},{SC=3.0},{SR=1.0},{J=167.0},{DA=17.2},{L=26},{ZEFF=32},{I=2},{RE=F},{RS=0.5},{FW=158.4},{C1IR=12.5},{CSL=11.5},{PRL=44},{T=183.6},{OH=6},{NH=2},{ANGIR=30},{CR=543000},{COR=1070000},{PPATH=rb_fs_ws_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[kg]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
C
Width
[mm]
C1
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
SF
Dimension
[mm]
SC
Chamfer
[mm]
SR
rs min
[mm]
J
Diameter
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
NAS5008UUNR
40
NAS5008UUNR
0.55
40
68
71.8
38
37
28
4.5
2.0
1.5
0.6
50.0
79500
116000
NAS5009UUNR
45
NAS5009UUNR
0.70
45
75
78.8
40
39
30
4.5
2.0
1.5
0.6
56.0
95500
144000
NAS5010UUNR
50
NAS5010UUNR
0.75
50
80
83.8
40
39
30
4.5
2.0
1.5
0.6
61.0
100000
158000
NAS5011UUNR
55
NAS5011UUNR
1.15
55
90
94.8
46
45
34
5.5
2.5
2.0
0.6
68.0
118000
193000
NAS5012UUNR
60
NAS5012UUNR
1.20
60
95
99.8
46
45
34
5.5
2.5
2.0
0.6
73.0
123000
208000
NAS5013UUNR
65
NAS5013UUNR
1.30
65
100
104.8
46
45
34
5.5
2.5
2.0
0.6
78.0
128000
224000
NAS5014UUNR
70
NAS5014UUNR
1.90
70
110
114.5
54
53
42
5.5
2.5
2.0
0.6
84.0
171000
284000
NAS5015UUNR
75
NAS5015UUNR
2.00
75
115
119.5
54
53
42
5.5
2.5
2.0
0.6
91.0
179000
308000
NAS5016UUNR
80
NAS5016UUNR
2.65
80
125
129.5
60
59
48
5.5
2.5
2.0
0.6
97.0
251000
428000
NAS5017UUNR
85
NAS5017UUNR
2.80
85
130
134.5
60
59
48
5.5
2.5
2.0
0.6
101.0
257000
446000
NAS5018UUNR
90
NAS5018UUNR
3.70
90
140
145.4
67
66
54
6.0
2.5
2.5
0.6
110.0
305000
540000
NAS5019UUNR
95
NAS5019UUNR
3.90
95
145
150.4
67
66
54
6.0
2.5
2.5
0.6
114.0
312000
562000
NAS5020UUNR
100
NAS5020UUNR
4.05
100
150
155.4
67
66
54
6.0
2.5
2.5
0.6
118.0
318000
584000
NAS5022UUNR
110
NAS5022UUNR
6.50
110
170
175.4
80
79
65
7.0
2.5
3.0
1.0
130.0
384000
697000
NAS5024UUNR
120
NAS5024UUNR
6.95
120
180
188.4
80
79
65
7.0
3.0
3.0
1.0
139.5
400000
750000
NAS5026UUNR
130
NAS5026UUNR
10.50
130
200
208.4
95
94
77
8.5
3.0
3.0
1.0
156.0
537000
1000000
NAS5028UUNR
140
NAS5028UUNR
11.00
140
210
218.4
95
94
77
8.5
3.0
3.0
1.0
167.0
543000
1070000
NAS5030UUNR
150
NAS5030UUNR
13.50
150
225
233.4
100
99
81
9.0
3.0
3.5
1.0
176.5
623000
1210000
NAS5032UUNR
160
NAS5032UUNR
16.50
160
240
248.4
109
108
89
9.5
3.0
3.5
1.5
188.5
720000
1390000
NAS5034UUNR
170
NAS5034UUNR
22.50
170
260
270.0
122
121
99
11.0
4.0
3.5
1.5
204.5
857000
1730000
NAS5036UUNR
180
NAS5036UUNR
30.00
180
280
294.0
136
135
110
12.5
5.0
3.5
1.5
217.0
1070000
2140000
NAS5038UUNR
190
NAS5038UUNR
31.50
190
290
306.0
136
135
110
12.5
5.0
3.5
1.5
225.0
1120000
2230000
NAS5040UUNR
200
NAS5040UUNR
40.50
200
310
326.0
150
149
120
14.5
5.0
3.5
1.5
242.0
1310000
2650000
NAS5044UUNR
220
NAS5044UUNR
52.00
220
340
356.0
160
159
130
14.5
6.0
4.0
1.5
260.0
1510000
3110000
NAS5048UUNR
240
NAS5048UUNR
55.50
240
360
376.0
160
159
130
14.5
6.0
4.0
1.5
278.5
1570000
3350000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청