without Inner Ring(RNAF,RNAFW)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Needle Roller Bearings with Separable Cage
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/nrb_separable_cage/without_inner_ring_asmtab.prj},{NB=RNAF304017},{VAL=304017},{STDRT=30},{ORDER=RNAF304017},{ORDER1=RNAF 304017},{MASS=59.0},{FW=30},{D=40},{C=17},{SR=0.3},{SDB=34.5},{DA=38},{DB=30.6},{DAR=2.5},{L=13.8},{ZEFF=23},{I=1},{VERS=2},{RE=A},{RS=0.3},{PRL=0},{SDOG==F44-0,8},{ROG=4.5},{OH=2.5},{NH=1},{DKT=31.0},{SDKT=34},{CKT=17},{CR=18700},{COR=31100},{PPATH=without_inner_ring_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
[g]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SR
rs min
[mm]
SDB
Dimension related to the installation
[mm]
DA
Da max
[mm]
DB
Dimension related to the installation
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
RNAF5108N
5
RNAF5108N
2.8
5
10
8
0.2
6.7
8
5.4
2420
1950
RNAF6138N
6
RNAF6138N
5.5
6
13
8
0.3
8.4
11
6.4
2700
2320
RNAF7148N
7
RNAF7148N
6.1
7
14
8
0.3
9.4
12
7.4
2960
2690
RNAF81510
8
RNAF81510
8.2
8
15
10
0.3
10.4
13
8.4
3630
3600
RNAFW81620
8
RNAFW81620
20.5
8
16
20
0.3
10.8
14
8.4
6220
7200
RNAF101710
10
RNAF101710
9.6
10
17
10
0.3
12.4
15
10.4
4160
4550
RNAF102012
10
RNAF102012
18.7
10
20
12
0.3
13.5
18
10.4
5940
6000
RNAF122212
12
RNAF122212
19.5
12
22
12
0.3
15.5
20
12.0
9030
8460
RNAF142213
14
RNAF142213
18.7
14
22
13
0.3
17.6
20
14.6
7860
9410
RNAFW142220
14
RNAFW142220
28.5
14
22
20
0.3
17.6
20
14.6
10800
14200
RNAF142612
14
RNAF142612
29.0
14
26
12
0.3
19.4
24
14.6
9790
9680
RNAF152313
15
RNAF152313
19.7
15
23
13
0.3
18.6
21
15.6
8250
10200
RNAFW152320
15
RNAFW152320
30.5
15
23
20
0.3
18.6
21
15.6
11400
15400
RNAF162413
16
RNAF162413
21.0
16
24
13
0.3
19.6
22
16.6
8620
11000
RNAFW162420
16
RNAFW162420
32.0
16
24
20
0.3
19.6
22
16.6
11900
16700
RNAF162812
16
RNAF162812
31.5
16
28
12
0.3
21.4
26
16.6
10500
10900
RNAF172513
17
RNAF172513
22.0
17
25
13
0.3
20.6
23
17.6
8980
11800
RNAFW172520
17
RNAFW172520
33.5
17
25
20
0.3
20.6
23
17.6
12400
17900
RNAF182613
18
RNAF182613
23.0
18
26
13
0.3
21.6
24
18.6
9330
12700
RNAFW182620
18
RNAFW182620
35.0
18
26
20
0.3
21.6
24
18.6
12900
19100
RNAF183012
18
RNAF183012
34.5
18
30
12
0.3
23.4
28
18.6
11800
13100
RNAFW183024
18
RNAFW183024
69.5
18
30
24
0.3
23.4
28
18.6
20200
26200
RNAF202813
20
RNAF202813
25.0
20
28
13
0.3
23.6
26
20.6
9590
13500
RNAFW202826
20
RNAFW202826
49.5
20
28
26
0.3
23.6
26
20.6
16400
27100
RNAF203212
20
RNAF203212
37.5
20
32
12
0.3
25.4
30
20.6
12400
14300
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청