With Thrust Ball Bearing-with Inner Rings (NAXI,NAXI..Z)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Combined Type Needle Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/combined_type_nrb/with_thrust_ball_with_innr_naxiz_asmtab.prj},{NB=NAXI2530},{STDRT=25},{MASS=179.0},{SD=25},{D=42},{D1=47},{D2=0},{L=30},{B=20.5},{H=11},{SL1=9.5},{SR=0.6},{SR1=0.3},{FW=30},{SDI=30},{SDA=40},{SDB=29},{TRNUMBER=MIN},{XD2=0.000},{T2=0.000},{DRT=46.300},{T1=0.000},{PCDBL=38.500},{SDRT=30.900},{DA1=6.350},{CT1=0.000},{CT2=2.900},{CT3=8.200},{SBL=5.500},{ZEFF1=17.000},{CRT=3.800},{SRL=8.950},{LW=15.800},{CVR=18.700},{ZEFF=22.000},{XRE=1.000},{RS=0.500},{DAR=3.000},{SDVR=30.600},{DVR=33.500},{T=33.800},{SDOG=41.200},{ROG=5.000},{OH=3.000},{NH=1.000},{SDL=30.000},{C1=0.000},{LW1=0.000},{RS1=0.000},{CR=25100},{CA=20400},{C0R=40100},{C0A=33600},{SC=1.000},{BL=1.000},{VERS=1},{ORDER=NAXI2530},{ORDER1=NAXI 2530},{PAST=A},{REST=O},{RE=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Shaft Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
D1
Outside Diameter
[mm]
D2
Outside Diameter
[mm]
L
Width
[mm]
B
Width of innerring
[mm]
H
Width
[mm]
SL1
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
SR1
r1s min
[mm]
FW
Inscribed circle diameter
[mm]
SDI
Inside Diameter
[mm]
SDA
da min
[mm]
SDB
Dimension related to the installation
[mm]
CR
Basic dynamic load rating (Radial)
[N]
CA
Basic dynamic load rating (Axial)
[N]
C0R
Basic static load rating (Radial)
[N]
C0A
Basic static load rating (Axial)
[N]
IR
Type of Inner Ring
ⁿ/ₐ
NAXI723
7
NAXI723
43.5
7
19
24
0
23
16.0
9
6.5
0.3
0.2
10
10
18
9
8230
10000
9190
11100
LRT 71016
NAXI723Z
7
NAXI723Z
45.0
7
19
24
25
23
16.0
9
6.5
0.3
0.2
10
10
18
9
8230
10000
9190
11100
LRT 71016
NAXI923
9
NAXI923
49.5
9
21
26
0
23
16.0
9
6.5
0.3
0.3
12
12
20
11
9250
9670
11200
11100
LRT 91216
NAXI923Z
9
NAXI923Z
51.5
9
21
26
27
23
16.0
9
6.5
0.3
0.3
12
12
20
11
9250
9670
11200
11100
LRT 91216
NAXI1223
12
NAXI1223
55.5
12
24
28
0
23
16.5
9
6.5
0.3
0.3
15
15
23
14
12300
9930
14900
12200
LRT 121516
NAXI1223Z
12
NAXI1223Z
56.5
12
24
28
29
23
16.5
9
6.5
0.3
0.3
15
15
23
14
12300
9930
14900
12200
LRT 121516
NAXI1425
14
NAXI1425
63.5
14
26
30
0
25
17.0
9
8.0
0.3
0.3
17
17
25
16
12900
10800
16300
14500
LRT 141717
NAXI1425Z
14
NAXI1425Z
65.5
14
26
30
31
25
17.0
9
8.0
0.3
0.3
17
17
25
16
12900
10800
16300
14500
LRT 141717
NAXI1730
17
NAXI1730
99.0
17
30
35
0
30
20.5
10
10.5
0.3
0.3
20
20
29
19
17600
14200
25400
19700
LRT 172020
NAXI1730Z
17
NAXI1730Z
103.0
17
30
35
36
30
20.5
10
10.5
0.3
0.3
20
20
29
19
17600
14200
25400
19700
LRT 172020
NAXI2030
20
NAXI2030
159.0
20
37
42
0
30
20.5
11
9.5
0.6
0.3
25
25
35
24
20000
19600
32100
29700
LRT 202520
NAXI2030Z
20
NAXI2030Z
163.0
20
37
42
43
30
20.5
11
9.5
0.6
0.3
25
25
35
24
20000
19600
32100
29700
LRT 202520
NAXI2530
25
NAXI2530
179.0
25
42
47
0
30
20.5
11
9.5
0.6
0.3
30
30
40
29
25100
20400
40100
33600
LRT 253020
NAXI2530Z
25
NAXI2530Z
185.0
25
42
47
48
30
20.5
11
9.5
0.6
0.3
30
30
40
29
25100
20400
40100
33600
LRT 253020
NAXI3030
30
NAXI3030
208.0
30
47
52
0
30
20.0
12
9.0
0.6
0.3
35
35
45
34
26900
21200
46200
37600
LRT 303520
NAXI3030Z
30
NAXI3030Z
215.0
30
47
52
53
30
20.0
12
9.0
0.6
0.3
35
35
45
34
26900
21200
46200
37600
LRT 303520
NAXI3532
35
NAXI3532
265.0
35
52
60
0
32
20.0
13
10.0
0.6
0.3
40
40
52
39
29400
26900
54100
50000
LRT 354020
NAXI3532Z
35
NAXI3532Z
273.0
35
52
60
61
32
20.0
13
10.0
0.6
0.3
40
40
52
39
29400
26900
54100
50000
LRT 354020
NAXI4032
40
NAXI4032
315.0
40
58
65
0
32
20.0
14
9.0
0.6
0.3
45
45
57
44
31000
27900
60200
55100
LRT 404520
NAXI4032Z
40
NAXI4032Z
324.0
40
58
65
66
32
20.0
14
9.0
0.6
0.3
45
45
57
44
31000
27900
60200
55100
LRT 404520
NAXI4535
45
NAXI4535
358.0
45
62
70
0
35
25.0
14
10.0
0.6
0.3
50
50
62
49
42200
28800
83400
60100
LRT 455025
NAXI4535Z
45
NAXI4535Z
368.0
45
62
70
71
35
25.0
14
10.0
0.6
0.3
50
50
62
49
42200
28800
83400
60100
LRT 455025
NAXI5040
50
NAXI5040
582.0
50
72
85
0
40
25.5
17
12.0
1.0
1.0
60
60
75
59
47500
41400
103000
89700
LRT 506025
NAXI5040Z
50
NAXI5040Z
619.0
50
72
85
86
40
25.5
17
12.0
1.0
1.0
60
60
75
59
47500
41400
103000
89700
LRT 506025
NAXI6040
60
NAXI6040
750.0
60
85
95
0
40
25.5
18
11.0
1.0
1.0
70
70
85
68
55500
43100
120000
101000
LRT 607025
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청