with Screw driver slot (CR, CR...C, UUR, UU)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Inch Series CR
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/inch_series_cr/with_screw_driver_slot_asmtab.prj},{NB=CR18UU},{STDRT=11.112},{MASS=88},{SD=11.112},{BLTYP1=4.000},{BLTYP2=3.000},{SDE=11.112},{D=28.575},{C=15.875},{SD1=11.112},{G11=11.112},{GZ11=9.73836},{GS11=1.27000},{G1=12.700},{B=17.3},{B2=25.400},{B31=6.35},{C1=0.794},{SG1=4.762},{SG11=4.762},{SG21=3.175},{SR1=1.588},{SF=19.050},{TRQ=17.4},{L=9.8},{DAR=2.0},{ZEFF=16.000},{PKVAL1=16.000},{PKVAL2=16.000},{BLRE=2.000},{RS=0.3},{FW=14},{DRR=17.85},{SDRR=15.20},{C1OR=11.8},{TOR=22.00},{TIR=20.30},{CKP1=2.5685},{CSS1=2.7315},{CETC=4.000},{CKP2=0.5},{CSS2=0.3},{CSF=1.0},{I1=6},{I2=27.3220},{POH=13.0815},{G3=3.2},{OH=2.0},{DSL=24.0},{CSL=1.1505},{SRL=7.9375},{WIR=14},{W1IR=1.5},{W2IR=10},{AXP1=56},{AXP2=54},{CR=9180},{COR=11600},{SC=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
SR
rs min
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
CR8R
4.826
CR8R
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
3.175
-
-
8.334
1.4
2520
2140
CR8
4.826
CR8
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
3.175
-
0.397
8.334
1.4
2520
2140
CR8UUR
4.826
CR8UUR
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
3.175
-
-
8.334
1.4
2520
2140
CR8UU
4.826
CR8UU
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
3.175
-
0.397
8.334
1.4
2520
2140
CR8-1R
4.826
CR8-1R
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
3.175
-
-
8.334
1.4
2520
2140
CR8-1
4.826
CR8-1
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
3.175
-
0.397
8.334
1.4
2520
2140
CR8-1UUR
4.826
CR8-1UUR
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
3.175
-
-
8.334
1.4
2520
2140
CR8-1UU
4.826
CR8-1UU
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
3.175
-
0.397
8.334
1.4
2520
2140
CR10R
6.350
CR10R
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
3.175
-
-
11.509
3.4
3650
3670
CR10
6.350
CR10
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
3.175
-
0.397
11.509
3.4
3650
3670
CR10UUR
6.350
CR10UUR
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
3.175
-
-
11.509
3.4
3650
3670
CR10UU
6.350
CR10UU
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
3.175
-
0.397
11.509
3.4
3650
3670
CR10-1R
6.350
CR10-1R
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
3.175
-
-
11.509
3.4
3650
3670
CR10-1
6.350
CR10-1
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
3.175
-
0.397
11.509
3.4
3650
3670
CR10-1UUR
6.350
CR10-1UUR
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
3.175
-
-
11.509
3.4
3650
3670
CR10-1UU
6.350
CR10-1UU
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
3.175
-
0.397
11.509
3.4
3650
3670
CR12R
9.525
CR12R
35
19.050
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
-
13.494
10.8
4420
5110
CR12
9.525
CR12
35
19.050
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
0.794
13.494
10.8
4420
5110
CR12UUR
9.525
CR12UUR
35
19.050
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
-
13.494
10.8
4420
5110
CR12UU
9.525
CR12UU
35
19.050
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
0.794
13.494
10.8
4420
5110
CR14R
9.525
CR14R
46
22.225
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
-
15.081
10.8
4790
5810
CR14
9.525
CR14
46
22.225
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
0.794
15.081
10.8
4790
5810
CR14UUR
9.525
CR14UUR
46
22.225
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
-
15.081
10.8
4790
5810
CR14UU
9.525
CR14UU
46
22.225
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
0.794
15.081
10.8
4790
5810
CR16R
11.112
CR16R
73
25.400
15.875
11.112
7/16-20
12.700
17.3
25.400
6.35
0.794
4.762
3.175
-
17.859
17.4
8810
10800
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청