Full complement type with Hexagon Hole (CR...VBR, VB, VBUUR, VBUU, VBSR, VBS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Inch Series CR
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/inch_series_cr/full_complement_type_with_hexagon_hole_asmtab.prj},{NB=CR18VBS},{ORDER=CR18VBS},{STDRT=11.112},{MASS=100},{SD=11.112},{BLTYP1=2.000},{BLTYP2=3.000},{SDE=11.112},{D=28.575},{C=15.875},{SD1=11.112},{G11=11.112},{GZ11=9.73836},{GS11=1.27000},{G1=12.700},{B=17.3},{B2=25.400},{B31=6.350},{C1=0.794},{SG11=4.762},{SG21=3.175},{H=6.350},{SR1=1.588},{SF=19.050},{TRQ=17.4},{L=11.8},{DAR=1.500},{ZEFF=33.000},{PKVAL1=33.000},{PKVAL2=33.000},{BLRE=4.000},{RS=0.3},{FW=14.35},{C1OR=10.6},{TOR=21.30},{TIR=19.60},{CKP1=2.4},{CSS1=2.65},{CETC=4.000},{CKP2=0.5},{CSS2=0.2},{CSF=1.0},{I1=6},{I2=27.3220},{POH=13.0815},{G3=3.2},{OH=2.0},{DSL=23.30},{CSL=1.1505},{SRL=7.9375},{W3IR=0.0},{AXP1=56},{AXP2=54},{CR=12000},{COR=20300},{SC=1},{VERS=2},{DBV=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STDRT
Stud Diameter
[mm]
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MASS
Mass
[g]
D
Outer Diameter
[mm]
C
Width
[mm]
SD1
Stud Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B
Maximum width
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Dimension
[mm]
C1
Dimension
[mm]
SG1
Diameter
[mm]
SG2
Diameter
[mm]
H
Dimension
[mm]
SR
rs min
[mm]
SF
Min.Dimension related to the installation
[mm]
TRQ
Maximum tightening torque
[Nm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
CR8VBR
4.826
CR8VBR
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
4260
4750
CR8VB
4.826
CR8VB
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
4260
4750
CR8VBUUR
4.826
CR8VBUUR
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
4260
4750
CR8VBUU
4.826
CR8VBUU
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
4260
4750
CR8VBSR
4.826
CR8VBSR
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
3790
4100
CR8VBS
4.826
CR8VBS
9
12.700
8.731
4.826
No.10-32
6.350
10.2
12.700
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
3790
4100
CR8-1VBR
4.826
CR8-1VBR
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
4710
5410
CR8-1VB
4.826
CR8-1VB
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
4710
5410
CR8-1VBUUR
4.826
CR8-1VBUUR
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
4710
5410
CR8-1VBUU
4.826
CR8-1VBUU
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
4710
5410
CR8-1VBSR
4.826
CR8-1VBSR
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
8.334
1.4
4260
4750
CR8-1VBS
4.826
CR8-1VBS
10
12.700
9.525
4.826
No.10-32
6.350
10.9
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
8.334
1.4
4260
4750
CR10VBR
6.350
CR10VBR
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
5830
7660
CR10VB
6.350
CR10VB
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
5830
7660
CR10VBUUR
6.350
CR10VBUUR
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
5830
7660
CR10VBUU
6.350
CR10VBUU
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
5830
7660
CR10VBSR
6.350
CR10VBSR
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
5310
6780
CR10VBS
6.350
CR10VBS
19
15.875
10.319
6.350
1/4-28
7.938
11.8
15.875
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
5310
6780
CR10-1VBR
6.350
CR10-1VBR
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
6340
8530
CR10-1VB
6.350
CR10-1VB
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
6340
8530
CR10-1VBUUR
6.350
CR10-1VBUUR
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
6340
8530
CR10-1VBUU
6.350
CR10-1VBUU
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
6340
8530
CR10-1VBSR
6.350
CR10-1VBSR
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
-
-
3.175
-
11.509
3.4
5830
7660
CR10-1VBS
6.350
CR10-1VBS
21
15.875
11.112
6.350
1/4-28
7.938
12.5
19.050
-
0.794
-
-
3.175
0.397
11.509
3.4
5830
7660
CR12VBR
9.525
CR12VBR
36
19.050
12.700
9.525
3/8-24
9.525
14.2
22.225
6.35
0.794
4.762
2.381
4.762
-
13.494
10.8
8710
12300
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청