카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
OJUM-01 - Linear Plain Bearing, mm
igus
DryLin®
R - Linear Plain Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/r_runde_wellen_schnell_leise/ojum_01_asmtab.prj},{NB=OJUM-01-20},{INFO=INFO},{AUS=JUM-01},{AUS1='JUM-01', 'Standard', 'XUM-01', 'Für hohe Temperaturen', 'JUM-11' , 'Mit reduziertem Lagerspiel'},{CNSMASSEXACT=42},{WE=20},{TOL=0.030 - 0.091},{PMAXD0=2250},{PMAXD90=1800},{PMAXD180=900},{PMAXS0=15750},{PMAXS90=12600},{PMAXS180=6300},{D1=20},{D2=32},{B=45},{W=12.0},{A=2.2},{DN=29.6},{B1=31.2},{S=1.60},{F=0},{H=1.2},{FWINK=0.000},{FLAENG=0.000},{PPATH=assemblies/ojum_01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
WE
Shaft Ø
[mm]
TOL
Tolerance Bearing Inner Diameter
[mm]
PMAXD0
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa 0°
[N]
PMAXD90
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa 90°
[N]
PMAXD180
Pmax. Dynamic Load P = 5 MPa 180°
[N]
PMAXS0
Pmax. Static Load P = 35 MPa 0°
[N]
PMAXS90
Pmax. Static Load P = 35 MPa 90°
[N]
PMAXS180
Pmax. Static Load P = 35 MPa 180°
[N]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
W
Width
[mm]
A
Diameter
[mm]
DN
Diameter
[mm]
B1
Length
[mm]
S
Length
[mm]
F
Length
[mm]
H
Height
[mm]
OJUM-01-10
OJUM-01-10
11
10
0.030 - 0.088
725
500
196
5075
3500
1370
10
19
29
7.3
0.0
17.5
21.6
1.30
0
1.2
OJUM-01-12
OJUM-01-12
15
12
0.030 - 0.088
960
635
240
6720
4445
1680
12
22
32
9.0
3.0
20.5
22.6
1.30
1.33 (7°)
1.2
OJUM-01-16
OJUM-01-16
21
16
0.030 - 0.088
1440
990
396
10080
6943
2772
16
26
36
11.6
2.2
24.2
24.6
1.30
0
1.2
OJUM-01-20
OJUM-01-20
42
20
0.030 - 0.091
2250
1800
900
15750
12600
6300
20
32
45
12.0
2.2
29.6
31.2
1.60
0
1.2
OJUM-01-25
OJUM-01-25
70
25
0.030 - 0.091
3625
2953
1523
25375
20670
10658
25
40
58
14.5
3.0
36.5
43.7
1.85
-1.5 (-4.3°)
1.5
OJUM-01-30
OJUM-01-30
132
30
0.040 - 0.110
5100
4250
2278
35700
29735
15946
30
47
68
16.6
3.0
43.5
51.7
1.85
2 (4.9°)
2.0
OJUM-01-40
OJUM-01-40
278
40
0.040 - 0.115
8000
6810
3800
56000
47660
26660
40
62
80
21.0
3.0
57.8
60.3
2.15
1.5 (2.8°)
2.0
OJUM-01-50
OJUM-01-50
479
50
0.050 - 0.130
12500
10750
6125
87500
75265
42875
50
75
100
25.5
5.0
70.5
77.3
2.65
2.5 (3.8°)
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청