카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® ZLW 0630 - Belt Drive
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/zlw_0630_asmtab.prj},{NB=ZLW-0630-01-B-60-L-100(50,7.5,15)},{ARTNR1=ZLW-0630},{INFO=INFO},{VER=01},{B=B},{DS=L},{HUB=100},{SP=50},{X1=7.5},{X=15},{MHUB=1000},{GM=0.08},{U=54},{ZB=9},{UL=Rillenkugellager},{MG=2},{MS=±0,2},{A=54},{AL=60},{H=31},{E2=45},{L=144},{HC=13.5},{E3=51},{R=30},{F=3},{LT=42},{SG=M4},{HA=14},{LZ=22},{L2=20},{E=40},{AP=52},{LP=15},{DP=5.5},{N=5.2},{NBB=9.5},{NW=4.3},{NH=7},{T1=20},{T2=21},{D=3.2},{PPATH=assemblies/zlw_0630_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
GO
Weight without stroke
[kg]
GM
Weight 100 mm stroke
[kg]
U
Transmission
[mm/U]
V
Gearteeth
ⁿ/ₐ
ZM
Toothed belt-material
ⁿ/ₐ
ZB
Toothed belt-width
[mm]
ZS
Toothed belt-tension
[N]
MR
max. radial stress
[N]
UL
Guidebearing
ⁿ/ₐ
MG
max. speed at 60% on-time
[m/s]
MS
Max. position variations of the carriage load dependent.
[mm]
A
Width
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E2
Width
[mm]
L
Length
[mm]
HC
Height
[mm]
E3
Length
[mm]
R
Width
[mm]
F
Height
[mm]
LT
Length
[mm]
SG
Thread
ⁿ/ₐ
HA
Height
[mm]
LZ
Length
[mm]
L2
Width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width
[mm]
AP
Width
[mm]
LP
Length
[mm]
DP
Diameter
[mm]
N
Height
[mm]
NBB
Height
[mm]
NW
Width
[mm]
NH
Height
[mm]
T1
Width
[mm]
T2
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
ZLW-0630-01-B-60-L-100
ZLW-0630-01-B-60-L-100
0.38
0.08
54
HTD 3M
Neoprene with GF
9
75
100
ball bearing
2
±0,2
54
60
31
45
144
13.5
51
30
3
42
M4
14
22
20
6x6
40
52
15
5.5
5.2
9.5
4.3
7
20
21
3.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청