카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
DryLin® SLN - Low profile linear axis with motor
igus
DryLin®
Drive
Powered by
CAD모델 선택
{igus/drylin_lineargleitlager/antriebstechnik/sln_27_02_asmtab.prj},{NB=SLN-27-02-0008-100-11-L-S-000(M5x0,8,50,0)},{ARTNR1=SLN-27-02},{INFO=INFO},{SPD=M5x0,8},{HUB=100},{SP=50},{MP=0},{MHUB=250},{A=28},{AL=35},{H=21.5},{E1=15},{E2=15},{E3=28},{L=76},{HW=22},{LT=20.2},{LB=5},{TS=3.5},{TG=M3},{D2=M5},{L2=15},{HA=14},{LTM=20.5},{HM=28.000},{AI=33},{LI=25},{I=83},{VER=1.000},{FA=10},{FR=40},{DR=300},{AM=0.1},{PPATH=assemblies/sln_27_02_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
MHUB
Maximum stroke length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
ZGEW
Additional weight (per 100mm)
[g]
A
Length
[mm]
AL
Length
[mm]
H
Height
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Length
[mm]
E3
Length
[mm]
L
Length
[mm]
HW
Height
[mm]
LT
Length
[mm]
LB
Length
[mm]
TS
Length
[mm]
TG
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
Length
[mm]
HA
Height
[mm]
LTM
Length
[mm]
HM
[mm]
AI
[mm]
LI
[mm]
I
[mm]
FA
Max. static load-bearing capacity axial
[N]
FR
Max. static load-bearing capacity radial
[N]
DR
Max.
ⁿ/ₐ
AM
Max.
ⁿ/ₐ
SLN-27-02-0008-100-11-L-S...
SLN-27-02-0008-100-11-L-S...
250
100
40
28
35
21.5
15
15
28
76
22
20.2
5
3.5
M3
M5
15
14
20.5
28.000
33
25
83
10
40
300
0.1
SLN-BB-27-02-0008-100-11-...
SLN-BB-27-02-0008-100-11-...
250
100
40
28
35
21.5
15
15
28
76
22
20.2
5
3.5
M3
M5
15
14
20.5
28.000
33
25
83
10
40
300
0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청