피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IGUCHI KIKO
생성됨: 11.06.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IGUCHI KIKO
ISR-C50S - Air ball lifter for general industry
IGUCHI KIKO
Air Ball Lifter
Powered by
CAD모델 선택
{iguchi/air_ball_lifter/isr_c50s_asmtab.prj},{NB=ISR-C50S-500-A(0)},{MODEL=ISR-C50S-500-A},{L=500},{SN=9},{WEIGHT=4},{LC1=900},{LC2=1143},{LC3=1386},{POB=0},{VR=4},{PPATH=parts/isr50s/isr50s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
L
Overrall length of Ball Lifter
[mm]
SN
No. of balls
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Production weight
[kg]
LC1
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.4MPa)
[kgf]
LC2
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.5MPa)
[kgf]
LC3
Load capacity on each unit (Supplied air pressure 0.6MPa)
[kgf]
ISR-C50S-100-A
ISR-C50S-100-A
100
1
0.8
100
127
154
ISR-C50S-150-A
ISR-C50S-150-A
150
2
1.2
200
254
308
ISR-C50S-200-A
ISR-C50S-200-A
200
3
1.6
300
381
462
ISR-C50S-250-A
ISR-C50S-250-A
250
4
2
400
508
616
ISR-C50S-300-A
ISR-C50S-300-A
300
5
2.4
500
635
770
ISR-C50S-350-A
ISR-C50S-350-A
350
6
2.8
600
762
924
ISR-C50S-400-A
ISR-C50S-400-A
400
7
3.2
700
889
1078
ISR-C50S-450-A
ISR-C50S-450-A
450
8
3.6
800
1016
1232
ISR-C50S-500-A
ISR-C50S-500-A
500
9
4
900
1143
1386
ISR-C50S-550-A
ISR-C50S-550-A
550
10
4.4
1000
1270
1540
ISR-C50S-600-A
ISR-C50S-600-A
600
11
4.8
1100
1397
1694
ISR-C50S-650-A
ISR-C50S-650-A
650
12
5.2
1200
1524
1848
ISR-C50S-700-A
ISR-C50S-700-A
700
13
5.6
1300
1651
2002
ISR-C50S-750-A
ISR-C50S-750-A
750
14
6
1400
1778
2156
ISR-C50S-800-A
ISR-C50S-800-A
800
15
6.4
1500
1905
2310
ISR-C50S-850-A
ISR-C50S-850-A
850
16
6.8
1600
2032
2464
ISR-C50S-900-A
ISR-C50S-900-A
900
17
7.2
1700
2159
2618
ISR-C50S-950-A
ISR-C50S-950-A
950
18
7.6
1800
2286
2772
ISR-C50S-1000-A
ISR-C50S-1000-A
1000
19
8
1900
2413
2926
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청