EXIOS Barrier NPT - Cable glands for "Hazardous Areas", NPT brass
Hummel
Cable glands
Cable Glands for "Hazardous Areas"
EXIOS
EXIOS +Barrier
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/kabelver_f_hazardous_areas/exios/exios_barrier/npt/exios_barrier_npt_asmtab.prj},{NB=EXIOS Barrier 1.606.1000.70(1)},{BN1=1.606.1000.70},{BN2=1.606.1003.70},{MAT=1},{MATX=Messing blank, Messing vernickelt},{GR=32},{AG=NPT 1''},{NDM=33.4010},{KDM=30.291},{SW=46},{D=52},{H=96.0},{H1=85.500},{GL=25.0},{A1=22-32.5},{A1X=22.0},{A1Y=33.0},{A2=26},{A2X=26.0},{A2Y=26.00},{A3=21.4},{MNK=45},{AK1=0-0.7},{AK1X=0},{AK1Y=0.7},{AK2=1.3-2.0},{AK2X=1.3},{AK2Y=2.00},{VERS=5},{VERS1=320},{A=43.000},{B=121.000},{C=82.000},{PPATH=exios_barrier_npt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
[mm]
AG
External thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flat
[mm]
D
[mm]
H
Height max.
[mm]
GL
Thread length
[mm]
A1
Diameter A1
[mm]
A2
Diameter A2
[mm]
A3
Diameter A3
[mm]
MNK
Max. No. cores
ⁿ/ₐ
AK1
Reinforcing clamp ring 1
[mm]
AK2
Reinforcing clamp ring 2
[mm]
EXIOS Barrier 1.606.3800....
1.606.3800.70
20-1
NPT 3/8''
22
27
69.5
16.0
6-12
8.2
7.9
8
0-0.7
0.7-1.25
EXIOS Barrier 1.606.1200....
1.606.1200.70
20-2
NPT 1/2''
24
29
74.3
20.0
9-16
12
8.8
10
0-0.7
0.7-1.25
EXIOS Barrier 1.606.1200....
1.606.1200.71
20-3
NPT 1/2''
30
35
80.5
20.0
12.5-20.5
14
11.5
15
0-0.7
0.7-1.4
EXIOS Barrier 1.606.3400....
1.606.3400.70
25
NPT 3/4''
36
42
91.0
20.5
16.9-26
20
16.4
25
0-0.7
0.9-1.6
EXIOS Barrier 1.606.1000....
1.606.1000.70
32
NPT 1''
46
52
96.0
25.0
22-32.5
26
21.4
45
0-0.7
1.3-2.0
EXIOS Barrier 1.606.5400....
1.606.5400.70
40
NPT 1 1/4''
55
64
107.0
26.0
28-41
33.2
27.6
70
0-0.7
1.3-2.0
EXIOS Barrier 1.606.6400....
1.606.6400.70
40
NPT 1 1/2''
55
64
107.0
26.5
28-41
33.2
27.6
70
0-0.7
1.3-2.0
EXIOS Barrier 1.606.2000....
1.606.2000.70
50
NPT 2''
65
73
131.5
27.0
36-52.6
44.2
37.5
85
0-1.0
1.5-2.5
EXIOS Barrier 1.606.5200....
1.606.5200.70
63
NPT 2 1/2''
80
90
144.5
40.0
46-65.3
56.2
47.3
120
0-1.0
1.5-2.5
EXIOS Barrier 1.606.3000....
1.606.3000.70
75
NPT 3''
95
107
154.0
41.5
57-78
68.2
58.0
150
0-1.0
1.5-2.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청