E1F NPT - Cable glands for "Hazardous Areas"
Hummel
Cable glands
Cable Glands for "Hazardous Areas"
A2-C-A2F-E1F
E1F
NPT
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/kabelver_f_hazardous_areas/a2_c_a2f_e1f/e1f/npt/e1f_npt_asmtab.prj},{NB=E1F 1.603.1000.70},{AG=1\" NPT},{DO=20.3 - 27.2},{DU=13 - 19.5},{GL=17},{H=88.5},{SW=38},{D=0.3 - 1.22},{BN=1.603.1000.70},{PPATH=e1f_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
DO
top
[mm]
DU
down
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
D
Armour
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
E1F 1.603.1200.70
1/2" NPT
8.4 - 13.2
3.5 - 8.5
14
81.5
25
0.3 - 1.22
1.603.1200.70
E1F 1.603.1200.71
1/2" NPT
12.9 - 15.8
8 - 11.5
14
81.0
25
0.3 - 1.22
1.603.1200.71
E1F 1.603.3400.70
3/4" NPT
8.4 - 13.2
3.5 - 8.5
14
81.5
32
0.3 - 1.22
1.603.3400.70
E1F 1.603.3400.71
3/4" NPT
12.9 - 15.8
8 - 11.5
14
81.0
32
0.3 - 1.22
1.603.3400.71
E1F 1.603.3400.72
3/4" NPT
15 - 20.8
11 - 13.5
14
81.5
32
0.3 - 1.22
1.603.3400.72
E1F 1.603.1000.70
1" NPT
20.3 - 27.2
13 - 19.5
17
88.5
38
0.3 - 1.22
1.603.1000.70
E1F 1.603.5400.70
1 1/4" NPT
26.7 - 33.5
19 - 25.5
18
96.0
50
0.3 - 1.65
1.603.5400.70
E1F 1.603.6400.70
1 1/2" NPT
33 - 39.9
25 - 32
18
105.0
57
0.3 - 2.0
1.603.6400.70
E1F 1.603.2000.70
2" NPT
39.4 - 46.3
31 - 37
19
111.0
70
0.4 - 2.5
1.603.2000.70
E1F 1.603.2000.71
2" NPT
45.7 - 52.6
36.5 - 43
19
111.0
70
0.4 - 2.5
1.603.2000.71
E1F 1.603.5200.70
2 1/2" NPT
52-1 - 58.9
42.5 - 50
29
113.0
89
0.4 - 2.6
1.603.5200.70
E1F 1.603.5200.71
2 1/2" NPT
58.4 - 65.3
49.5 - 55
29
112.0
89
0.4 - 2.6
1.603.5200.71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청