SE (DIN 46320-C4-Ms with EMI attenuation) PG - Miscellaneous cable glands
Hummel
Cable glands
Industrial cable glands
Miscellaneous cable glands
SE (DIN 46320-C4-Ms with EMC attenuation)
PG
Powered by
CAD모델 선택
{hummel/kabelverschraubungen/industriekabelverschraubungen/sonstige_kabelver/se/pg/se_asmtab.prj},{NB=SE (DIN 46320-C4-Ms mit EMV-Anbindung) 1.680.1612.01},{AG=PG 16},{NDM=22.500},{D1=6,5-16},{D1X=16.0},{GL=8},{GLX=8.000},{H=24},{HX=24.000},{SW=24/22},{SWX=24},{SWX2=22},{E=12},{DT=-20 °C - 80 °C},{BN=1.680.1612.01},{BN1=1.680.1612.01},{BN2=1.680.1612.01},{VERS=16},{VERS1=5},{DR=21.000},{S=1.500},{A=22.500},{B=9.500},{C=8.000},{F=23.900},{G=26.700},{HH=18.500},{I=21.000},{J=11.000},{K=13.500},{L=2.000},{PPATH=se_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
AG
Thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
GL
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
E
[mm]
BN
Order No.
ⁿ/ₐ
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 9
4-10
7
17
17/15
6
1.680.0906.01
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 11
6,5-12
7
20
20/18
8
1.680.1108.01
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 13.5
6,5-13,5
8
21
22/20
10
1.680.1310.01
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 13.5
6,5-13,5
8
21
22/20
12
1.680.1312.01
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 16
6,5-16
8
24
24/22
12
1.680.1612.01
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 16
6,5-16
8
24
24/22
14
1.680.1614.01
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 21
9-20
10
27
30/28
15
1.680.2115.01
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 21
9-20
10
27
30/28
18
1.680.2118.01
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 29
17-28
10
30
40/37
20
1.680.2920.01
SE (DIN 46320-C4-Ms with ...
PG 29
17-28
10
30
40/37
24
1.680.2924.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청