Tank Truck Blind Flange, Aluminium acc. to EN 573, EN AW 5754-0/H112, round, sim. to DIN 28460
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_376.prj},{NB=3760000015413},{ARTNR=3760000015413},{DN1=80},{D=154},{B=13},{K=130},{D2=11},{SA=8},{GEW=0.520},{PG=Flansche},{PUG=Tankwagenflansch},{NORM=i.A. DIN 28459},{AUS=geschmiedet},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 573},{WERK3=EN AW 5754-0/H112}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Part number
ⁿ/ₐ
DN
NB
[mm]
D
Outside Ø
[mm]
B
Height
[mm]
K
Hole Circle Ø
[mm]
D2
Hole Ø
[mm]
SA
Bolt Number [Piece]
ⁿ/ₐ
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
ⁿ/ₐ
BEZ
Article Indication
ⁿ/ₐ
PG
Product Group
ⁿ/ₐ
PUG
Product Sub-group
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
WERK
Primary Material
ⁿ/ₐ
3760000015413
3760000015413
80
154
13
130
11
8
0.520
Tank Truck Blind Flange, ...
Flanges
Tank Truck Flanges
sim. to DIN 28459
Aluminium, EN 573, EN AW ...
3760000017416
3760000017416
100
174
16
150
14
8
0.770
Tank Truck Blind Flange, ...
Flanges
Tank Truck Flanges
sim. to DIN 28459
Aluminium, EN 573, EN AW ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청