카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PR125 - Articulated levelling foot – Ø123 - Load 35 000N
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pr125.prj},{NB=hpc_PR125-30-250_0_0},{REF=PR125-30-250},{ROT1=0.0},{ROT2=0.0},{MAT=Tige acier },{D=123},{F=M30},{FX=30},{B=250},{A=58},{AF=26},{G=37},{H=308},{H1=311},{CS=35000},{PPATH=pr125_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Rod material
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
F
ØF
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
CS
Static load
[N]
HPC - PR125-16-75
PR125-16-75
Steel rod
123
M16
75
57
20
37
132
133
35000
HPC - PR125-16-150
PR125-16-150
Steel rod
123
M16
150
57
20
37
207
208
35000
HPC - PR125-16-225
PR125-16-225
Steel rod
123
M16
225
57
20
37
282
285
35000
HPC - PR125-20-125
PR125-20-125
Steel rod
123
M20
125
57
20
37
182
185
35000
HPC - PR125-20-200
PR125-20-200
Steel rod
123
M20
200
57
20
37
257
260
35000
HPC - PR125-20-250
PR125-20-250
Steel rod
123
M20
250
57
20
37
307
310
35000
HPC - PR125-24-125
PR125-24-125
Steel rod
123
M24
125
57
20
37
182
185
35000
HPC - PR125-24-200
PR125-24-200
Steel rod
123
M24
200
57
20
37
257
260
35000
HPC - PR125-24-250
PR125-24-250
Steel rod
123
M24
250
57
20
37
307
310
35000
HPC - PR125-30-125
PR125-30-125
Steel rod
123
M30
125
58
26
37
183
186
35000
HPC - PR125-30-200
PR125-30-200
Steel rod
123
M30
200
58
26
37
258
261
35000
HPC - PR125-30-250
PR125-30-250
Steel rod
123
M30
250
58
26
37
308
311
35000
HPC - PR125-16-75/SS
PR125-16-75/SS
Stainless steel rod
123
M16
75
57
20
37
132
135
35000
HPC - PR125-16-150/SS
PR125-16-150/SS
Stainless steel rod
123
M16
150
57
20
37
207
210
35000
HPC - PR125-16-225/SS
PR125-16-225/SS
Stainless steel rod
123
M16
225
57
20
37
282
285
35000
HPC - PR125-20-125/SS
PR125-20-125/SS
Stainless steel rod
123
M20
125
57
20
37
182
185
35000
HPC - PR125-20-200/SS
PR125-20-200/SS
Stainless steel rod
123
M20
200
57
20
37
257
260
35000
HPC - PR125-20-250/SS
PR125-20-250/SS
Stainless steel rod
123
M20
250
57
20
37
307
310
35000
HPC - PR125-24-125/SS
PR125-24-125/SS
Stainless steel rod
123
M24
125
57
20
37
182
185
35000
HPC - PR125-24-200/SS
PR125-24-200/SS
Stainless steel rod
123
M24
200
57
20
37
257
260
35000
HPC - PR125-24-250/SS
PR125-24-250/SS
Stainless steel rod
123
M24
250
57
20
37
307
310
35000
HPC - PR125-30-125/SS
PR125-30-125/SS
Stainless steel rod
123
M30
125
58
26
37
183
186
35000
HPC - PR125-30-200/SS
PR125-30-200/SS
Stainless steel rod
123
M30
200
58
26
37
258
261
35000
HPC - PR125-30-250/SS
PR125-30-250/SS
Stainless steel rod
123
M30
250
58
26
37
308
311
35000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청