카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
G/PG 2.5 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 2.5
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 2.5 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/250/g25.prj},{NB=hpc_G2.5-45_S},{DET=S},{TYP=G},{MOD=2.5},{Z=45},{P=112.5},{D=117.5},{M=50},{A=20},{MAS=2.031},{INFO=INFO},{MX=50.000},{MODULE=2.500},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - G2.5-9
G2.5-9
G
2.5
9
25.0
30.0
20
12
0.095
HPC - G2.5-10
G2.5-10
G
2.5
10
27.5
32.5
20
12
0.115
HPC - G2.5-11
G2.5-11
G
2.5
11
30.0
35.0
20
12
0.137
HPC - G2.5-12
G2.5-12
G
2.5
12
30.0
35.0
22
15
0.125
HPC - G2.5-13
G2.5-13
G
2.5
13
32.5
37.5
22
15
0.148
HPC - G2.5-14
G2.5-14
G
2.5
14
35.0
40.0
25
15
0.186
HPC - G2.5-15
G2.5-15
G
2.5
15
37.5
42.5
30
15
0.238
HPC - G2.5-16
G2.5-16
G
2.5
16
40.0
45.0
30
15
0.267
HPC - G2.5-17
G2.5-17
G
2.5
17
42.5
47.5
30
15
0.298
HPC - G2.5-18
G2.5-18
G
2.5
18
45.0
50.0
30
15
0.331
HPC - G2.5-19
G2.5-19
G
2.5
19
47.5
52.5
30
15
0.366
HPC - G2.5-20
G2.5-20
G
2.5
20
50.0
55.0
40
20
0.424
HPC - G2.5-21
G2.5-21
G
2.5
21
52.5
57.5
40
20
0.462
HPC - G2.5-22
G2.5-22
G
2.5
22
55.0
60.0
40
20
0.503
HPC - G2.5-23
G2.5-23
G
2.5
23
57.5
62.5
40
20
0.545
HPC - G2.5-24
G2.5-24
G
2.5
24
60.0
65.0
40
20
0.589
HPC - G2.5-25
G2.5-25
G
2.5
25
62.5
67.5
40
20
0.635
HPC - G2.5-26
G2.5-26
G
2.5
26
65.0
70.0
45
20
0.721
HPC - G2.5-27
G2.5-27
G
2.5
27
67.5
72.5
45
20
0.771
HPC - G2.5-28
G2.5-28
G
2.5
28
70.0
75.0
45
20
0.823
HPC - G2.5-29
G2.5-29
G
2.5
29
72.5
77.5
45
20
0.876
HPC - G2.5-30
G2.5-30
G
2.5
30
75.0
80.0
45
20
0.932
HPC - G2.5-31
G2.5-31
G
2.5
31
77.5
82.5
45
20
0.989
HPC - G2.5-32
G2.5-32
G
2.5
32
80.0
85.0
45
20
1.048
HPC - G2.5-33
G2.5-33
G
2.5
33
82.5
87.5
45
20
1.109
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청