카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
ZG/ZPG 1 - Plastic spur gear - Machined Delrin - Module 1.0
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 1.0 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/100/zg1.prj},{NB=hpc_ZG1-45_S},{DET=S},{TYP=ZG},{MOD=1.0},{Z=45},{P=45.00},{D=47.00},{M=18},{MX=18.000},{A=6},{MAS=0.0178},{INFO=INFO},{MODULE=1.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - ZG1-9
ZG1-9
ZG
1.0
9
10.00
12.00
12
4
0.0015
HPC - ZG1-10
ZG1-10
ZG
1.0
10
11.00
13.00
12
4
0.0016
HPC - ZG1-11
ZG1-11
ZG
1.0
11
12.00
14.00
12
4
0.0018
HPC - ZG1-12
ZG1-12
ZG
1.0
12
12.00
14.00
12
4
0.0018
HPC - ZG1-13
ZG1-13
ZG
1.0
13
13.00
15.00
12
4
0.0020
HPC - ZG1-14
ZG1-14
ZG
1.0
14
14.00
16.00
12
4
0.0022
HPC - ZG1-15
ZG1-15
ZG
1.0
15
15.00
17.00
12
4
0.0025
HPC - ZG1-16
ZG1-16
ZG
1.0
16
16.00
18.00
15
6
0.0029
HPC - ZG1-17
ZG1-17
ZG
1.0
17
17.00
19.00
15
6
0.0032
HPC - ZG1-18
ZG1-18
ZG
1.0
18
18.00
20.00
15
6
0.0035
HPC - ZG1-19
ZG1-19
ZG
1.0
19
19.00
21.00
15
6
0.0038
HPC - ZG1-20
ZG1-20
ZG
1.0
20
20.00
22.00
15
6
0.0041
HPC - ZG1-21
ZG1-21
ZG
1.0
21
21.00
23.00
18
6
0.0050
HPC - ZG1-22
ZG1-22
ZG
1.0
22
22.00
24.00
18
6
0.0054
HPC - ZG1-23
ZG1-23
ZG
1.0
23
23.00
25.00
18
6
0.0057
HPC - ZG1-24
ZG1-24
ZG
1.0
24
24.00
26.00
18
6
0.0061
HPC - ZG1-25
ZG1-25
ZG
1.0
25
25.00
27.00
18
6
0.0065
HPC - ZG1-26
ZG1-26
ZG
1.0
26
26.00
28.00
18
6
0.0069
HPC - ZG1-27
ZG1-27
ZG
1.0
27
27.00
29.00
18
6
0.0073
HPC - ZG1-28
ZG1-28
ZG
1.0
28
28.00
30.00
18
6
0.0078
HPC - ZG1-29
ZG1-29
ZG
1.0
29
29.00
31.00
18
6
0.0082
HPC - ZG1-30
ZG1-30
ZG
1.0
30
30.00
32.00
18
6
0.0087
HPC - ZG1-31
ZG1-31
ZG
1.0
31
31.00
33.00
18
6
0.0092
HPC - ZG1-32
ZG1-32
ZG
1.0
32
32.00
34.00
18
6
0.0097
HPC - ZG1-33
ZG1-33
ZG
1.0
33
33.00
35.00
18
6
0.0103
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청