카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
G/PG 0.5 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 0.5
HPC
Gears and sprockets
Spur gears
Spur gears 0.5 Mod
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v4/spur_gear/050/g05.prj},{NB=hpc_G0.5-51_S},{DET=S},{TYP=G},{MOD=0.5},{Z=51},{P=25.50},{D=26.50},{M=12},{A=6},{MAS=0.0230},{INFO=INFO},{MX=12.000},{MODULE=0.500},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
P
PCD
[mm]
D
Outside dia.
[mm]
M
Boss dia.
[mm]
A
Bore
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - G0.5-20
G0.5-20
G
0.5
20
10.00
11.00
8.5
4
0.0049
HPC - G0.5-21
G0.5-21
G
0.5
21
10.50
11.50
8.5
4
0.0052
HPC - G0.5-22
G0.5-22
G
0.5
22
11.00
12.00
8.5
4
0.0055
HPC - G0.5-23
G0.5-23
G
0.5
23
11.50
12.50
8.5
4
0.0059
HPC - G0.5-24
G0.5-24
G
0.5
24
12.00
13.00
10
5
0.0067
HPC - G0.5-25
G0.5-25
G
0.5
25
12.50
13.50
10
5
0.0071
HPC - G0.5-26
G0.5-26
G
0.5
26
13.00
14.00
10
5
0.0075
HPC - G0.5-27
G0.5-27
G
0.5
27
13.50
14.50
10
5
0.0079
HPC - G0.5-28
G0.5-28
G
0.5
28
14.00
15.00
10
5
0.0083
HPC - G0.5-29
G0.5-29
G
0.5
29
14.50
15.50
10
5
0.0087
HPC - G0.5-30
G0.5-30
G
0.5
30
15.00
16.00
10
5
0.0092
HPC - G0.5-31
G0.5-31
G
0.5
31
15.50
16.50
10
5
0.0096
HPC - G0.5-32
G0.5-32
G
0.5
32
16.00
17.00
10
5
0.0101
HPC - G0.5-33
G0.5-33
G
0.5
33
16.50
17.50
10
5
0.0106
HPC - G0.5-34
G0.5-34
G
0.5
34
17.00
18.00
10
5
0.0111
HPC - G0.5-35
G0.5-35
G
0.5
35
17.50
18.50
10
5
0.0116
HPC - G0.5-36
G0.5-36
G
0.5
36
18.00
19.00
10
5
0.0121
HPC - G0.5-37
G0.5-37
G
0.5
37
18.50
19.50
10
5
0.0127
HPC - G0.5-38
G0.5-38
G
0.5
38
19.00
20.00
10
5
0.0133
HPC - G0.5-39
G0.5-39
G
0.5
39
19.50
20.50
10
5
0.0138
HPC - G0.5-40
G0.5-40
G
0.5
40
20.00
21.00
10
5
0.0144
HPC - G0.5-41
G0.5-41
G
0.5
41
20.50
21.50
10
5
0.0150
HPC - G0.5-42
G0.5-42
G
0.5
42
21.00
22.00
10
5
0.0157
HPC - G0.5-43
G0.5-43
G
0.5
43
21.50
22.50
10
5
0.0163
HPC - G0.5-44
G0.5-44
G
0.5
44
22.00
23.00
10
5
0.0169
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청