카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
TB8 - Cylindrical roller thrust bearings - thrust bearing for high axial loads
HPC
Linear components
Rotary motion
Thrust bearing sets
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/thrust/tb8.prj},{NB=hpc_TB81106TN},{REF=TB81106TN},{A=30},{D1=30},{D3=32},{D4=47},{D2=47},{T=11},{C=34.8},{CO=85.0},{VLH=7100},{MAS=0.057},{INFO=INFO},{PPATH=tb8_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
Arbre
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D3
ØD3
[mm]
D4
ØD4
[mm]
D2
ØD2
[mm]
T
[mm]
C
Charge dynamique (C)
[kN]
CO
Charge statique (Co)
[kN]
VLH
Speed lubricant oil
[t/min]
MAS
Weight
[kg]
HPC - TB81102TN
TB81102TN
15
15
16
28
28
9
13.5
28.0
1350
0.024
HPC - TB81103TN
TB81103TN
17
17
18
30
30
9
15.1
32.9
11400
0.027
HPC - TB81104TN
TB81104TN
20
20
21
35
35
10
23.7
52.6
9500
0.037
HPC - TB81105TN
TB81105TN
25
25
26
42
42
11
32.9
72.0
8000
0.053
HPC - TB81106TN
TB81106TN
30
30
32
47
47
11
34.8
85.0
7100
0.057
HPC - TB81206TN
TB81206TN
30
30
32
52
52
16
63.5
139.0
6650
0.123
HPC - TB81108TN
TB81108TN
40
40
42
60
60
13
55.0
147.5
5700
0.105
HPC - TB81110TN
TB81110TN
50
50
52
70
70
14
60.7
167.0
4500
0.140
HPC - TB81112TN
TB81112TN
60
60
62
85
85
17
102.1
309.5
3800
0.266
HPC - TB81114TN
TB81114TN
70
70
72
105
105
27
186.0
549.7
3100
0.332
HPC - TB81118TN
TB81118TN
90
90
92
120
120
22
140.6
459.0
2550
0.620
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청