카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
Q6 - Deep groove ball bearing - Steel
HPC
Linear components
Rotary motion
Radial ball bearings
Steel ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/radial/steel/q6.prj},{NB=hpc_Q6203},{TYP=},{AL=17},{D=40},{VI=12000},{CHD=9550},{CHS=4800},{INFO=INFO},{LX=12.000},{LY=12.000},{NENN=6203},{DI=17.000},{DA=40.000},{DN=0.000},{AN=0.000},{CN=0.000},{RS=0.600},{D1X=0.000},{D1Y=0.000},{D2X=21.600},{D2Y=21.600},{D11X=0.000},{D11Y=0.000},{D22X=36.300},{D22Y=36.300},{VV=0.000},{GEW=0.06500},{DU=0.000},{A=0.000},{B=0.000},{RO=0.000},{X=0},{IDNR=},{REFX=Q6203},{PPATH=q6_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
AL
Bore
[mm]
D
[mm]
L
Width
[mm]
VI
Max. speed
[t/min]
CHD
Dynamic load
[N]
CHS
Static load
[N]
HPC - Q693
Q693
3
8
3.0
60000
560
179
HPC - Q624
Q624
4
13
5.0
40000
1300
485
HPC - Q634
Q634
4
16
5.0
36000
1730
670
HPC - Q685
Q685
5
11
3.0
45000
715
281
HPC - Q625
Q625
5
16
5.0
36000
1730
670
HPC - Q686
Q686
6
13
3.5
40000
1080
440
HPC - Q626
Q626
6
19
6.0
32000
2340
885
HPC - Q608
Q608
8
22
7.0
34000
3300
1370
HPC - Q61800
Q61800
10
19
5.0
24000
1720
840
HPC - Q6000
Q6000
10
26
8.0
22000
4550
1970
HPC - Q6200
Q6200
10
30
9.0
18000
5100
2390
HPC - Q6300
Q6300
10
35
11.0
17000
8100
3450
HPC - Q61801
Q61801
12
21
5.0
20000
1920
1040
HPC - Q6001
Q6001
12
28
8.0
18000
5100
2370
HPC - Q6201
Q6201
12
32
10.0
17000
6800
3050
HPC - Q6301
Q6301
12
37
12.0
16000
9700
4200
HPC - Q61802
Q61802
15
24
5.0
17000
2070
1260
HPC - Q6002
Q6002
15
32
9.0
15000
5600
2830
HPC - Q6202
Q6202
15
35
11.0
14000
7650
3750
HPC - Q6302
Q6302
15
42
13.0
13000
11400
5450
HPC - Q61803
Q61803
17
26
5.0
15000
2630
1570
HPC - Q6003
Q6003
17
35
10.0
13000
6000
3250
HPC - Q6203
Q6203
17
40
12.0
12000
9550
4800
HPC - Q6303
Q6303
17
47
14.0
11000
13600
6650
HPC - Q61804
Q61804
20
32
7.0
13000
4000
2470
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청