카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
UCF / SS - Flange unit - Stainless steel - Base with 4 mounting points
HPC
Linear components
Rotary motion
Flange bearings and pillow blocks
Stainless steel flange units and pillow blocks
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/pillow/stainless/ucfss.prj},{NB=hpc_UCF205/SS},{REF=UCF205/SS},{D=25},{A=95.0},{E=70.0},{G=14.0},{L=27.0},{S=12},{Z=35.7},{F=15.9},{BI=34.1},{N=14.3},{MAS=0.70},{INFO=INFO},{PPATH=ucfss_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
F
[mm]
BI
[mm]
N
[mm]
MAS
Weight
[kg]
HPC - UCF204/SS
UCF204/SS
20
86.0
63.5
12.0
25.4
12
33.4
15.1
31.0
12.7
0.60
HPC - UCF205/SS
UCF205/SS
25
95.0
70.0
14.0
27.0
12
35.7
15.9
34.1
14.3
0.70
HPC - UCF206/SS
UCF206/SS
30
108.0
82.5
14.0
30.0
12
40.1
17.9
38.1
15.9
1.00
HPC - UCF207/SS
UCF207/SS
35
117.5
92.0
14.3
33.0
14
44.5
19.1
42.9
17.5
1.50
HPC - UCF208/SS
UCF208/SS
40
130.0
101.6
14.3
36.0
16
51.2
21.0
49.2
19.0
1.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청