카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HFL - Drawn cup roller clutch
HPC
Linear components
Rotary motion
Freewheel bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/needle/hfl.prj},{NB=hpc_HFL1626},{REF=HFL1626},{A=16},{D=22},{C=26},{R=0.3},{CA=20.50},{NGW=8500},{NGA=7500},{CD=7.70},{CS=9.00},{INFO=INFO},{SGKBEZ=HFL..},{SACHNR=001-600-206},{KURZBEZ=HFL 1626},{FW=16.000},{DA=22.000},{RSMIN=0.300},{FORM=B},{IDNR=},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
C
-0.3
[mm]
R
r min.
[mm]
CA
Admissible torque
[Nm]
NGW
Max. speed
[ngw]
NGA
Max. speed
[nga]
CD
Basic dynamic load
[kN]
CS
Static dynamic load
[kN]
HPC - HFL0822KF
HFL0822KF
8
12
22
0.3
3.15
17000
12000
4.05
4.15
HPC - HFL1022
HFL1022
10
14
22
0.3
5.30
14000
11000
4.30
4.65
HPC - HFL1226
HFL1226
12
18
26
0.3
12.20
11000
8000
6.30
6.50
HPC - HFL1426
HFL1426
14
20
26
0.3
17.30
9500
8000
7.10
7.70
HPC - HFL1626
HFL1626
16
22
26
0.3
20.50
8500
7500
7.70
9.00
HPC - HFL1826
HFL1826
18
24
26
0.3
24.10
7500
7500
8.30
10.30
HPC - HFL2026
HFL2026
20
26
26
0.3
28.50
7000
6500
8.90
11.50
HPC - HFL2530
HFL2530
25
32
30
0.3
66.00
5500
5500
10.90
14.10
HPC - HFL3030
HFL3030
30
37
30
0.3
90.00
4500
4500
12.60
17.60
HPC - HFL3530
HFL3530
35
42
30
0.3
121.00
3900
3900
13.00
19.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청