카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
JSM - Plain polymer bushes iglidur®J
HPC
Linear components
Rotary motion
Bushings
Polymer bushes - The speed specialist
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/bushing/polymer/jsm.prj},{NB=hpc_JSM1016-10},{REF=JSM1016-10},{D1=10.0 (+0.025 / +0.083)},{D2=16.0},{B1=10.0},{F=0.5},{INFO=INFO},{D1X=10.000},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B1
(h13)
[mm]
F
[mm]
HPC - JSM0104-02
JSM0104-02
1.5 (+0.014 / +0.054)
4.0
2.0
0.5
HPC - JSM0205-02
JSM0205-02
2.0 (+0.014 / +0.054)
5.0
2.0
0.5
HPC - JSM0206-02
JSM0206-02
2.5 (+0.020 / +0.080)
6.0
2.5
0.5
HPC - JSM0304-05
JSM0304-05
3.0 (+0.014 / +0.054)
4.5
5.0
0.5
HPC - JSM0308-04
JSM0308-04
3.0 (+0.020 / +0.080)
8.0
4.0
0.5
HPC - JSM0308-05
JSM0308-05
3.0 (+0.020 / +0.080)
8.0
5.0
0.5
HPC - JSM0405-04
JSM0405-04
4.0 (+0.020 / +0.068)
5.5
4.0
0.5
HPC - JSM0507-05
JSM0507-05
5.0 (+0.020 / +0.068)
7.0
5.0
0.5
HPC - JSM0608-06
JSM0608-06
6.0 (+0.020 / +0.068)
8.0
6.0
0.5
HPC - JSM0608-10
JSM0608-10
6.0 (+0.020 / +0.068)
8.0
10.0
0.5
HPC - JSM0810-08
JSM0810-08
8.0 (+0.025 / +0.083)
10.0
8.0
0.5
HPC - JSM0810-10
JSM0810-10
8.0 (+0.025 / +0.083)
10.0
10.0
0.5
HPC - JSM0810-12
JSM0810-12
8.0 (+0.025 / +0.083)
10.0
12.0
0.5
HPC - JSM0810-16
JSM0810-16
8.0 (+0.025 / +0.083)
10.0
16.0
0.5
HPC - JSM1012-05
JSM1012-05
10.0 (+0.025 / +0.083)
12.0
5.0
0.5
HPC - JSM1012-08
JSM1012-08
10.0 (+0.025 / +0.083)
12.0
8.0
0.5
HPC - JSM1012-15
JSM1012-15
10.0 (+0.025 / +0.083)
12.0
15.0
0.5
HPC - JSM1012-20
JSM1012-20
10.0 (+0.025 / +0.083)
12.0
20.0
0.5
HPC - JSM1014-16
JSM1014-16
10.0 (+0.025 / +0.083)
14.0
16.0
0.5
HPC - JSM1016-10
JSM1016-10
10.0 (+0.025 / +0.083)
16.0
10.0
0.5
HPC - JSM1016-16
JSM1016-16
10.0 (+0.025 / +0.083)
16.0
16.0
0.5
HPC - JSM1214-08
JSM1214-08
12.0 (+0.032 / +0.102)
14.0
8.0
0.8
HPC - JSM1214-09
JSM1214-09
12.0 (+0.032 / +0.102)
14.0
9.0
0.8
HPC - JSM1214-10
JSM1214-10
12.0 (+0.032 / +0.102)
14.0
10.0
0.8
HPC - JSM1214-15
JSM1214-15
12.0 (+0.032 / +0.102)
14.0
15.0
0.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
JFM - Flanged polymer bushes iglidur®J
HPC
17.02.2022
MET - Plain METAFRAM® bushes - Self-lubricating sintered bronze
HPC
17.02.2022
METC - Flanged METAFRAM® bushes - Self-lubricating sintered bronze
HPC
17.02.2022
CX-S - External circlip - DIN 471 - Shaft snap ring
HPC
03.08.2023
SRP - Slotted spring pin - ISO 8752 - Stainless steel 304
HPC
03.08.2023
SHS - Shoulder screw stainless steel 303 - Stainless steel 550N/mm² - Simpl...
HPC
03.08.2023
ASM - Plain polymer bushes iglidur®A200
HPC
17.02.2022
RJUM01 / RJZM01 - Closed DryLin R® sliding bearing
HPC
17.02.2022
iglidur® J - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
05.06.2024
S-2RS - Deep groove ball bearing - Stainless steel - With sealed joints
HPC
17.02.2022
Q6 - Deep groove ball bearing - Steel
HPC
03.08.2023
AFM - Flanged polymer bushes iIglidur®A200
HPC
17.02.2022
KB 5/60 - Closed precision linear bearing NB - High load capacity
HPC
03.08.2023
PLN - Cylindrical spacer - Nylon
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청