카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RJUM 05/06 - DryLin R® closed housing
HPC
Linear components
Linear guidance
Shafts, tables and bearings
Housings for linear bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/tables/housings/rjum0506.prj},{NB=hpc_RJUM05-50},{REF=RJUM05-50},{TYP=Court},{D1=50},{TOL=0.04 / 0.09},{H=47},{H1=92},{A=103},{M=51.5},{E1=82},{E2=-},{S=19.0},{S1=M12},{S2=10.5},{N1=46.0},{N2=26},{L=70},{INFO=INFO},{PPATH=rjum0506_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
TYP
Version
[mm]
D1
[mm]
TOL
Tolerance
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
S
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
L
[mm]
HPC - RJUM05-12
RJUM05-12
Short
12
0.02 / 0.05
17
33
40
20.0
29
-
8.0
M 5
4.3
16.0
11
28
HPC - RJUM05-16
RJUM05-16
Short
16
0.02 / 0.05
19
38
45
22.5
34
-
8.0
M 5
4.3
18.0
11
30
HPC - RJUM05-20
RJUM05-20
Short
20
0.02 / 0.06
23
45
53
26.5
40
-
9.5
M 6
5.3
22.0
13
30
HPC - RJUM05-25
RJUM05-25
Short
25
0.02 / 0.06
27
54
62
31.0
48
-
11.0
M 8
6.6
26.0
18
40
HPC - RJUM05-30
RJUM05-30
Short
30
0.03 / 0.07
30
60
67
33.5
53
-
11.0
M 8
6.6
29.0
18
50
HPC - RJUM05-40
RJUM05-40
Short
40
0.03 / 0.07
39
76
87
43.5
69
-
14.0
M10
8.4
38.0
22
60
HPC - RJUM05-50
RJUM05-50
Short
50
0.04 / 0.09
47
92
103
51.5
82
-
19.0
M12
10.5
46.0
26
70
HPC - RJUM06-12
RJUM06-12
Long
12
0.02 / 0.05
18
35
43
21.5
32
23
8.0
M 5
4.3
16.5
11
39
HPC - RJUM06-16
RJUM06-16
Long
16
0.02 / 0.05
22
42
53
26.5
40
26
10.0
M 6
5.3
21.0
13
43
HPC - RJUM06-20
RJUM06-20
Long
20
0.02 / 0.06
25
50
60
30.0
45
32
11.0
M 8
6.6
24.0
18
54
HPC - RJUM06-25
RJUM06-25
Long
25
0.02 / 0.06
30
60
78
39.0
60
40
15.0
M 10
8.4
29.0
22
67
HPC - RJUM06-30
RJUM06-30
Long
30
0.03 / 0.07
35
70
87
43.5
68
45
15.0
M 10
8.4
34.0
22
79
HPC - RJUM06-40
RJUM06-40
Long
40
0.03 / 0.07
45
90
108
54.0
86
58
18.0
M12
10.5
44.0
26
91
HPC - RJUM06-50
RJUM06-50
Long
50
0.04 / 0.09
50
105
132
66.0
108
50
20.0
M16
13.5
49.0
34
113
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청