카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RAS - 90° Ball and socket joint DIN 71802 - Steel / steel or stainless steel / stainless steel contact
HPC
Linear components
Hinge and ball joints
Ball and socket joints
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/hinge/ball/ras.prj},{NB=hpc_RAS6/SS_0_0_0},{REF=RAS6/SS},{ALPHA1=0},{ALPHA2=0},{POS=0},{D1=10},{D2=M6},{D4=10},{L1=32.5},{L2=25.0},{L3=11.5},{L4=30.0},{L5=12.5},{L6=11.0},{R=7.5},{MAT=Inox},{INFO=INFO},{H=5.2},{P=7.3},{PPATH=ras_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HPC - RAS5
RAS5
8
M5
8
28.5
22.0
10.2
25.0
10.2
9.0
6.4
Steel
HPC - RAS6
RAS6
10
M6
10
32.5
25.0
11.5
30.0
12.5
11.0
7.5
Steel
HPC - RAS8
RAS8
13
M8
13
39.5
30.0
14.0
38.0
16.5
13.0
9.7
Steel
HPC - RAS10
RAS10
16
M10
16
47.0
35.0
15.5
47.5
20.0
16.0
12.0
Steel
HPC - RAS12
RAS12
16
M12
16
47.0
35.0
15.0
47.5
20.0
16.0
12.0
Steel
HPC - RAS5/SS
RAS5/SS
8
M5
8
28.5
22.0
10.5
25.0
10.2
9.0
6.4
Stainless steel
HPC - RAS6/SS
RAS6/SS
10
M6
10
32.5
25.0
11.5
30.0
12.5
11.0
7.5
Stainless steel
HPC - RAS8/SS
RAS8/SS
13
M8
13
39.5
30.0
14.0
38.0
16.5
13.0
9.7
Stainless steel
HPC - RAS10/SS
RAS10/SS
16
M10
16
47.0
35.0
15.5
47.5
20.0
16.0
12.0
Stainless steel
HPC - RAS12/SS
RAS12/SS
16
M12
16
47.0
35.0
15.0
47.5
20.0
16.0
12.0
Stainless steel
HPC - RAS5L
RAS5L
8
M5
8
28.5
22.0
10.5
25.0
10.2
9.0
6.4
Steel
HPC - RAS6L
RAS6L
10
M6
10
32.5
25.0
11.5
30.0
12.5
11.0
7.5
Steel
HPC - RAS8L
RAS8L
13
M8
13
39.5
30.0
14.0
38.0
16.5
13.0
9.7
Steel
HPC - RAS10L
RAS10L
16
M10
16
47.0
35.0
15.5
47.5
20.0
16.0
12.0
Steel
HPC - RAS12L
RAS12L
16
M12
16
47.0
35.0
15.0
47.5
20.0
16.0
12.0
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청