카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VTA - Vari-Tork® Slip friction clutch with Oldham coupling - Torque up to 1.32Nm
HPC
Power transmission parts
Clutches
Vari-Tork friction clutches
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/clutches/varitork/vta.prj},{NB=hpc_VTA2-0810},{REF=VTA2-0810},{TYPE=2 disques},{B1=8},{B2=10},{L=46.50},{D=25.8},{L1=25},{L2=8.60},{DC=7.0},{CMF=0.53},{INFO=INFO},{PPATH=vta_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
B1
ØB1 +0.03/-0.00
[mm]
B2
ØB2 +0.03/-0.00
[mm]
L
[mm]
D
ØD
[mm]
L1
Max. shaft length
[mm]
L2
Max. shaft length
[mm]
DC
Heat dissipation at 20°C
[Watts]
CMF
Max. frictional torque
[Nm]
HPC - VTA2-0606
VTA2-0606
2 discs
6
6
46.50
25.8
25
8.60
7.0
0.53
HPC - VTA2-0608
VTA2-0608
2 discs
6
8
46.50
25.8
25
8.60
7.0
0.53
HPC - VTA2-0610
VTA2-0610
2 discs
6
10
46.50
25.8
25
8.60
7.0
0.53
HPC - VTA2-0806
VTA2-0806
2 discs
8
6
46.50
25.8
25
8.60
7.0
0.53
HPC - VTA2-0808
VTA2-0808
2 discs
8
8
46.50
25.8
25
8.60
7.0
0.53
HPC - VTA2-0810
VTA2-0810
2 discs
8
10
46.50
25.8
25
8.60
7.0
0.53
HPC - VTA6-0606
VTA6-0606
6 discs
6
6
53.40
25.8
31
8.60
8.6
1.32
HPC - VTA6-0608
VTA6-0608
6 discs
6
8
53.40
25.8
31
8.60
8.6
1.32
HPC - VTA6-0610
VTA6-0610
6 discs
6
10
53.40
25.8
31
8.60
8.6
1.32
HPC - VTA6-0806
VTA6-0806
6 discs
8
6
53.40
25.8
31
8.60
8.6
1.32
HPC - VTA6-0808
VTA6-0808
6 discs
8
8
53.40
25.8
31
8.60
8.6
1.32
HPC - VTA6-0810
VTA6-0810
6 discs
8
10
53.40
25.8
31
8.60
8.6
1.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청