카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RTT - Locking assembly - Not self centering - Medium torque
HPC
Power transmission parts
Assembly elements
Locking assembly
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/assembly/clampew/rtt.prj},{NB=hpc_RTT-45-75},{REF=RTT-45-75},{A=45},{D=75},{L=24.0},{H=34.0},{M=12xM8x22},{TA=35},{T=1610},{PW=210},{PN=125},{DN=8.000},{N=12},{DK=13.000},{DK1=8.000},{T1=4.000},{S=6.000},{PPATH=rtt_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
D
ØD
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
M
Set screw
[mm]
TA
Tightening torque
[Nm]
T
Transmissible torque
[Nm]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
HPC - RTT-20-47
RTT-20-47
20
47
20.0
28.0
8xM6x18
14
270
210
90
HPC - RTT-22-47
RTT-22-47
22
47
20.0
28.0
8xM6x18
14
300
195
90
HPC - RTT-24-50
RTT-24-50
24
50
20.0
28.0
9xM6x18
14
360
195
95
HPC - RTT-25-50
RTT-25-50
25
50
20.0
28.0
9xM6x18
14
380
190
85
HPC - RTT-28-55
RTT-28-55
28
55
20.0
28.0
10xM6x18
14
500
187
96
HPC - RTT-30-55
RTT-30-55
30
55
20.0
28.0
10xM6x18
14
530
176
96
HPC - RTT-32-60
RTT-32-60
32
60
20.0
28.0
12xM6x18
14
630
192
105
HPC - RTT-35-60
RTT-35-60
35
60
20.0
28.0
12xM6x18
14
700
180
105
HPC - RTT-38-65
RTT-38-65
38
65
20.0
28.0
14xM6x18
14
860
183
107
HPC - RTT-40-65
RTT-40-65
40
65
20.0
28.0
14xM6x18
14
910
180
110
HPC - RTT-42-75
RTT-42-75
42
75
24.0
34.0
12xM8x22
35
1500
226
125
HPC - RTT-45-75
RTT-45-75
45
75
24.0
34.0
12xM8x22
35
1610
210
125
HPC - RTT-48-80
RTT-48-80
48
80
24.0
34.0
12xM8x22
35
1700
196
115
HPC - RTT-50-80
RTT-50-80
50
80
24.0
34.0
12xM8x22
35
1770
190
115
HPC - RTT-55-85
RTT-55-85
55
85
24.0
34.0
14xM8x22
35
2270
200
130
HPC - RTT-60-90
RTT-60-90
60
90
24.0
34.0
14xM8x22
35
2470
180
120
HPC - RTT-65-95
RTT-65-95
65
95
24.0
34.0
16xM8x22
35
3040
190
130
HPC - RTT-70-110
RTT-70-110
70
110
28.0
40.0
14xM10x25
70
4600
210
130
HPC - RTT-75-115
RTT-75-115
75
115
28.0
40.0
14xM10x25
70
4900
195
125
HPC - RTT-80-120
RTT-80-120
80
120
28.0
40.0
14xM10x25
70
5200
180
120
HPC - RTT-85-125
RTT-85-125
85
125
28.0
40.0
16xM10x25
70
6300
195
130
HPC - RTT-90-130
RTT-90-130
90
130
28.0
40.0
16xM10x25
70
6600
180
125
HPC - RTT-95-135
RTT-95-135
95
135
28.0
40.0
18xM10x25
70
7900
195
135
HPC - RTT-100-145
RTT-100-145
100
145
33.0
47.0
14xM12x30
125
9600
195
135
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청