카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RT25 - Self-centering flanged locking assembly - Medium torque
HPC
Power transmission parts
Assembly elements
Locking assembly
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/assembly/clampew/rt25.prj},{NB=hpc_RT25-22-32},{REF=RT25-22-32},{A=22},{G=32},{D=54},{L=46.5},{M=4xM6x18},{K=26.0},{TA=17.0},{T=250},{PW=115},{PN=80},{DN=6.000},{LO=18.000},{DK=10.000},{DK1=6.000},{N=4},{T1=3.000},{S=5.000},{ROT1=45.000},{ROT2=225.000},{PPATH=rt25_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
G
ØG
[mm]
D
ØD
[mm]
L
[mm]
M
Set screw
[mm]
K
[mm]
TA
Tightening torque
[Nm]
T
Transmissible torque
[Nm]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
HPC - RT25-6-14
RT25-6-14
6
14
25
22.5
3xM3x10
10.0
2.2
12
190
80
HPC - RT25-8-15
RT25-8-15
8
15
27
25.5
3xM4x12
12.0
5.0
29
205
110
HPC - RT25-9-16
RT25-9-16
9
16
28
27.5
3xM4x12
14.0
5.0
31
150
85
HPC - RT25-10-16
RT25-10-16
10
16
28
27.5
3xM4x12
14.0
5.0
35
140
85
HPC - RT25-11-18
RT25-11-18
11
18
32
27.5
4xM4x12
14.0
5.0
52
170
105
HPC - RT25-12-18
RT25-12-18
12
18
32
27.5
4xM4x12
14.0
5.0
58
150
100
HPC - RT25-14-23
RT25-14-23
14
23
39
27.5
4xM4x12
14.0
5.0
69
140
80
HPC - RT25-16-24
RT25-16-24
16
24
45
36.5
4xM6x12
16.0
17.0
180
148
98
HPC - RT25-18-26
RT25-18-26
18
26
47
39.5
4xM6x18
19.0
17.0
200
180
125
HPC - RT25-19-27
RT25-19-27
19
27
49
39.5
4xM6x18
19.0
17.0
210
170
120
HPC - RT25-20-28
RT25-20-28
20
28
50
39.5
4xM6x18
19.0
17.0
220
160
115
HPC - RT25-22-32
RT25-22-32
22
32
54
46.5
4xM6x18
26.0
17.0
250
115
80
HPC - RT25-24-34
RT25-24-34
24
34
56
46.5
6xM6x18
26.0
17.0
395
146
102
HPC - RT25-25-34
RT25-25-34
25
34
56
46.5
6xM6x18
26.0
17.0
410
140
102
HPC - RT25-28-39
RT25-28-39
28
39
61
46.5
6xM6x18
25.5
17.0
465
135
98
HPC - RT25-30-41
RT25-30-41
30
41
62
46.5
6xM6x18
25.5
17.0
510
127
90
HPC - RT25-32-43
RT25-32-43
32
43
65
46.5
8xM6x18
25.5
17.0
705
146
108
HPC - RT25-35-47
RT25-35-47
35
47
69
52.5
8xM6x18
31.5
17.0
790
105
80
HPC - RT25-38-50
RT25-38-50
38
50
72
52.5
8xM6x18
31.5
17
860
100
76
HPC - RT25-40-53
RT25-40-53
40
53
75
52.5
8xM6x18
31.5
17.0
900
96
72
HPC - RT25-42-55
RT25-42-55
42
55
78
52.5
8xM6x18
31.5
17.0
940
90
70
HPC - RT25-45-59
RT25-45-59
45
59
86
71.0
8xM8x22
45.0
41.0
1840
110
85
HPC - RT25-48-62
RT25-48-62
48
62
87
71.0
8xM8x22
45.0
41.0
2000
105
80
HPC - RT25-50-65
RT25-50-65
50
65
92
71.0
8xM8x22
45.0
41.0
2100
100
75
HPC - RT25-55-71
RT25-55-71
55
71
98
81.0
9xM8x22
55.0
41.0
2580
85
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청