카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RCX - Self aligning convex washer - DIN6319 - For M6-M24 screws
HPC
Mechanical drive components
Attaching hardware
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/attaching/washers/rcx.prj},{NB=hpc_RCX-10/SS},{REF=RCX-10/SS},{FRM=Rondelle convexe},{VIS=M10},{D1=10.5},{D3=21},{H1=0.8},{H2=4.0},{R1=15},{F1=0.500},{CSM=16},{MAS=5.0},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
FRM
Type
ⁿ/ₐ
VIS
To suit thread size
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D3
ØD3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
R1
[mm]
CSM
Max. static load
[kN]
HPC - RCX-6/SS
RCX-6/SS
Convex washer
M6
6.4
12
0.7
2.3
9
6
HPC - RCX-8/SS
RCX-8/SS
Convex washer
M8
8.4
17
0.6
3.2
12
12
HPC - RCX-10/SS
RCX-10/SS
Convex washer
M10
10.5
21
0.8
4.0
15
16
HPC - RCX-12/SS
RCX-12/SS
Convex washer
M12
13.0
24
1.1
4.6
17
24
HPC - RCX-16/SS
RCX-16/SS
Convex washer
M16
17.0
30
1.3
5.3
22
45
HPC - RCX-20/SS
RCX-20/SS
Convex washer
M20
21.0
36
2.0
6.3
27
71
HPC - RCX-24/SS
RCX-24/SS
Convex washer
M24
25.0
44
2.4
8.2
32
105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청