카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
VBL - Hydraulic cylinders, compact Several mounting and oil feeding
HPS International
CYLINDERS
HYDRAULIC BLOCK CYLINDERS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/cylinders/block_cylinders/vbl.prj},{NB=VBL 50 M1 ET N L1 S 15_0},{PDF=Open PDF},{BORE=50},{M=M1},{RE=ET},{SQ=N},{OM=L1},{ROD=S},{STROKE=15},{POS=0},{ORIOP=},{OPTION=},{MM=28},{A=100},{C=15},{D=13.0},{E=76},{H=75},{J=1/4G},{J1=13.157},{M1=M12x1.75},{M11=12},{M12=1.75},{MP=24},{PC=5},{W=50},{Y=10},{Z=37.5},{P1=190},{LXX=82},{GX=27},{GX1=29},{IX=44},{A2=20},{B2=13},{C2=13.0},{O=R7},{A3=6.9},{B3=12.5},{C3=1.35},{D3=5.5},{E3=2.8},{R3=0.3},{F=45},{U=38.0},{V=44},{Q=6x10},{Q1=6},{Q2=10},{X=11},{LM=30},{M21=16},{NF1=16},{NB1=25},{ND=13},{NE=13},{S=8.0},{PPATH=vbl/vbl_asmtpl.prj},{MAXS=350},{KEYWORDS=cylinder, hydraulic cylinder, bloc cylinder, double acting cylinder}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
BORE
Ø Bore
[mm]
MM
Ø Rod
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Ø D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
J
[인치]
M1
ØM1
[mm]
MP
[mm]
N
[mm]
PC
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
VBL 16 M1 ET N L1 S 15
VBL 16 M1 ET N L1 S 15
16
10
60
18.0
8
6.5
40
35
1/4G
M6x1
12
30
2
50
6
17.5
100
40
11
25.0
VBL 20 M1 ET N L1 S 15
VBL 20 M1 ET N L1 S 15
20
12
60
17.0
8
6.5
40
40
1/4G
M6x1
12
30
2
50
7
20.0
100
45
11
26.0
VBL 25 M1 ET N L1 S 15
VBL 25 M1 ET N L1 S 15
25
16
65
17.0
10
8.5
50
45
1/4G
M8x1.25
16
33
2
50
7
22.5
110
44
11
26.0
VBL 32 M1 ET N L1 S 15
VBL 32 M1 ET N L1 S 15
32
18
75
20.0
12
10.5
55
55
1/4G
M10x1.5
20
38
3
50
10
27.5
140
50
11
27.0
VBL 40 M1 ET N L1 S 15
VBL 40 M1 ET N L1 S 15
40
22
85
23.0
12
10.5
63
63
1/4G
M10x1.5
20
40
3
50
10
31.5
200
54
11
27.0
VBL 50 M1 ET N L1 S 15
VBL 50 M1 ET N L1 S 15
50
28
100
27.0
15
13.0
76
75
1/4G
M12x1.75
24
44
5
50
10
37.5
190
65
12
30.0
VBL 63 M1 ET N L1 S 20
VBL 63 M1 ET N L1 S 20
63
36
125
25.0
20
17.0
95
95
1/2G
M16x2
32
50
5
50
14
47.5
220
72
17
41.0
VBL 80 M1 ET N L1 S 25
VBL 80 M1 ET N L1 S 25
80
45
160
32.0
24
21.0
120
120
1/2G
M20x2.5
35
60
7
60
14
60.0
210
85
20
47.0
VBL 100 M1 ET N L1 S 30
VBL 100 M1 ET N L1 S 30
100
56
200
36.0
28
25.0
158
150
1/2G
M24x3
50
64
7
80
15
75.0
210
90
20
54.0
VBL 125 M1 ET N L1 S 40
VBL 125 M1 ET N L1 S 40
125
90
230
47.0
35
32.0
180
180
1/2G
M30x3.5
50
82
7
100
16
90.0
190
110
28
66.0
VBL 160 M1 ET N L1 S 40
VBL 160 M1 ET N L1 S 40
160
110
300
56.0
42
39.0
230
230
1/2G
M36x4
55
90
9
100
22
115.0
250
128
32
77.0
VBL 200 M1 ET N L1 S 40
VBL 200 M1 ET N L1 S 40
200
125
380
70.0
55
52.0
300
300
3/4G
M48x5
80
112
9
150
28
150.0
200
160
32
95.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청