카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
EFM A4 Stainless Steel A4 Dome Head - Blind Rivet Nut Parallel Shank
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Blind Rivet Nut Parallel Shank
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_nut/blind_rivet_nut_parallel_shank/efm_a4_fk.prj},{NB=Blind Rivet Nut Parallel Shank 10858050300/79 (l_0.5)},{ARTNR=10858050300/79},{D=7.0},{DB1=7.100},{KB1=0.5},{KB2=3.0},{SL1=12.0},{HK=1.00},{DK=10.0},{DM=0.0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=MIN},{KGS=MIN},{MIN=MIN},{ZTN=73181631},{EAN=MIN},{ECLS=23110812},{SL2=8.000},{AD=8.0},{AZ=11000},{G1=5.000},{BEZ=HONSEL-Blindnietmutter EFM A4 Edelstahl A4 Flachkopf},{MAT1=Edelstahl A4},{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=M5},{M=},{INFOPDF=PDF},{SW=xxx},{SLG=},{EG=},{EO=},{EL=},{EKB=},{ELD=},{EBT=},{EA=},{EB=},{EC=},{ED2=},{ED=},{EE=},{EF=},{EH=},{EGL=},{ET=},{EARL=},{EBHA=},{EEA=},{EAA=},{EVA=},{EEHS=},{EES=},{EAS=},{EVS=},{EHEE=},{EEE=},{EAE=},{EVE=},{FORM=l},{KB=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
G
Thread
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ECLS
eCLASS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet Nut Parallel ...
10858040200/79
HONSEL blind rivet nut EF...
Stainless Steel A4
Open
Dome Head
6.0
6.100
M4
0.5
2.0
10.2
0.80
9.0
1.210
500
73181631
4016111938244
23110812
Blind Rivet Nut Parallel ...
10858050300/79
HONSEL blind rivet nut EF...
Stainless Steel A4
Open
Dome Head
7.0
7.100
M5
0.5
3.0
12.0
1.00
10.0
73181631
23110812
Blind Rivet Nut Parallel ...
10858060300/79
HONSEL blind rivet nut EF...
Stainless Steel A4
Open
Dome Head
9.0
9.100
M6
0.5
3.0
14.5
1.50
12.0
73181631
23110812
Blind Rivet Nut Parallel ...
10858080300/79
HONSEL blind rivet nut EF...
Stainless Steel A4
Open
Dome Head
11.0
11.100
M8
0.5
3.0
16.0
1.50
15.0
73181631
23110812
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청