카탈로그: Carl Hirschmann
생성됨: 19.06.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Carl Hirschmann
SSC.2RS - Metric sealed
Carl Hirschmann
Spherical bearings
SSCP-SSC
Relubricatable
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/spherical_bearings/sscp_ssc/relubricatable/ssc_2rs_asmtab.prj},{NB=SSC16.2RS(0)},{SERIES=SSC},{MATERIAL2=Brass 2.0550.31},{MATERIAL3=},{TYPE=16},{D=16},{DD=38},{B=21.0},{C=15.00},{D1=19.3},{K=28.575},{ALPHA=0},{WEIGHT=130},{DIAMETER=31.5},{FASE=0.30},{RS=2RS},{FASE2=0.30},{H=2.0},{GROOVE=36.0},{PPATH=parts/ssc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MATERIAL1
Outer part material
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
Bushings material
ⁿ/ₐ
D
d H7
[mm]
DD
D h6
[mm]
B
B 0/-0.12
[mm]
C
C +0.2/-0.2
[mm]
D1
d1
[mm]
K
Ball Ø
[mm]
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
D0
d0
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
SSC8.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
8
22
12.0
9.00
10.4
15.875
10
24
6
10.5
18.5
19
18
SSC10.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
10
26
14.0
10.50
12.9
19.050
10
40
8
12.5
21.5
21
20
SSC12.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
12
30
16.0
12.00
15.4
22.225
10
80
10
14.5
25.5
23
22
SSC14.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
14
34
19.0
13.50
16.8
25.400
12
110
12
16.5
29.5
26
25
SSC16.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
16
38
21.0
15.00
19.3
28.575
12
130
14
19.0
32.5
28
27
SSC18.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
18
42
23.0
16.50
21.8
31.750
12
170
16
21.0
35.5
30
29
SSC20.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
20
46
25.0
18.00
24.3
34.925
12
230
18
23.0
39.0
32
31
SSC22.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
22
50
28.0
20.00
25.8
38.100
12
280
20
25.5
42.5
35
34
SSC25.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
25
56
31.0
22.00
29.6
42.850
12
390
22
29.0
46.5
38
37
SSC30.2RS
Free-cutting steel 1.0718...
Brass 2.0550.31
30
66
37.0
25.00
34.8
50.800
12
610
25
33.5
55.0
44
43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청