Quadro V6 Silent System - Quadro V6 Silent System
Hettich
Drawer systems
Innotech double walled drawer
Quadro
Silent System
Quadro V6 Silent System
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/innotech_double_wall_drawer/quadro/sisy/quadro_v6_sisy/quadro_v6_sisy_asmtab.prj},{NB=9215182},{ARTICLENO=9215182},{EB=10.500},{L=294.000},{DD=224.000},{H=47.500},{EB1=17.750},{EB2=6.000},{D=0.000},{PPATH=quadro_v6_sisy_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
EB
Installed Width
[mm]
L
Total Length
[mm]
DD
Drill Distance
[mm]
H
[mm]
EB1
[mm]
EB2
[mm]
D
[mm]
9264679
9264679
13.500
294.000
224.000
44.500
20.750
9.000
0.000
9264680
9264680
13.500
294.000
224.000
44.500
20.750
9.000
0.000
9057529
9057529
13.500
328.500
224.000
44.500
20.750
9.000
0.000
9057530
9057530
13.500
328.500
224.000
44.500
20.750
9.000
0.000
45298
45298
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9318952
9318952
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9229333
9229333
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9229334
9229334
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9290624
9290624
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9116774
9116774
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9047180
9047180
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9047181
9047181
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9079636
9079636
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9118019
9118019
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9118020
9118020
12.500
197.500
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9079638
9079638
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9318991
9318991
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9208589
9208589
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9208590
9208590
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9290659
9290659
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9079229
9079229
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9318953
9318953
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9039093
9039093
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9039095
9039095
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
9117988
9117988
12.500
209.000
160.000
44.500
19.750
8.000
0.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청