Drawer runners, 60 kg - Drawer runners, 60 kg
Hettich
Drawer systems
AvanTech double walled drawer system
Actro 5D
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/avantech_double_wall_drawer/actro_5d/actro_5d_60kg_tab.prj},{NB=9203365},{ARTICLENO=9203365},{NL=500.000},{A=413.000},{B=361.250},{C=170.750},{E=192.000},{F=320.000},{PPATH=actro_5d_60kg_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLENO
Order Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
E
1st Drill Distance
[mm]
F
2nd Drill Distance
[mm]
9203347
9203347
400.000
384.000
286.250
145.750
160.000
288.000
9203408
9203408
400.000
384.000
286.250
145.750
160.000
288.000
9247075
9247075
400.000
384.000
286.250
145.750
160.000
288.000
9203348
9203348
400.000
384.000
286.250
145.750
160.000
288.000
9203352
9203352
420.000
384.000
301.250
150.750
160.000
288.000
9203410
9203410
420.000
384.000
301.250
150.750
160.000
288.000
9247077
9247077
420.000
384.000
301.250
150.750
160.000
288.000
9203353
9203353
420.000
384.000
301.250
150.750
160.000
288.000
9203356
9203356
450.000
384.000
323.750
158.250
160.000
288.000
9203357
9203357
450.000
384.000
323.750
158.250
160.000
288.000
9203412
9203412
450.000
384.000
323.750
158.250
160.000
288.000
9247079
9247079
450.000
384.000
323.750
158.250
160.000
288.000
9203360
9203360
480.000
413.000
346.250
165.750
192.000
320.000
9203414
9203414
480.000
413.000
346.250
165.750
192.000
320.000
9247081
9247081
480.000
413.000
346.250
165.750
192.000
320.000
9203361
9203361
480.000
413.000
346.250
165.750
192.000
320.000
9203364
9203364
500.000
413.000
361.250
170.750
192.000
320.000
9203416
9203416
500.000
413.000
361.250
170.750
192.000
320.000
9247083
9247083
500.000
413.000
361.250
170.750
192.000
320.000
9203365
9203365
500.000
413.000
361.250
170.750
192.000
320.000
9203370
9203370
520.000
445.000
376.250
175.750
224.000
352.000
9203419
9203419
520.000
445.000
376.250
175.750
224.000
352.000
9247086
9247086
520.000
445.000
376.250
175.750
224.000
352.000
9203371
9203371
520.000
445.000
376.250
175.750
224.000
352.000
9203376
9203376
550.000
445.000
398.750
183.250
224.000
352.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청